Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | |
重复定位精度 | 直线度 | |||||
XCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 100~300 | 117.6 | ±0.5 | 5-7 |
XCVLC |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() 传感器 位置 | ![]() | ![]() | 机械规格 | 精度规格 | ||||||
滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 单方向 定位精度 | 直线度 | 运动的 平行度 | 上下摆动 | 左右摇动 | |||||
XCVL6100 (无盖板) XCVLC6100 (有盖板) | 2 (导程2mm) | N (无传感器) 1 (CCW 右) 2 (CCW 左) 3 (中央右) 4 (中央左) 5 (CW 右) 6 (CW 左) | F (高扭矩) G (高分辨率) MA (带刹车) PA (α步进) UA (伺服马达、 放大器组件) | N (无电缆,另售) M (带制动器) P (α 步进用) U 电机,电缆的组合请参考概述/规格。 | 60×60 | 100 | 1.8(1.86*2) | 10μm 以内 | 5μm 以内 | 10μm 以内 | 25″ 以内 | 20″ 以内 |
XCVL6150 (无盖板) XCVLC6150 (有盖板) | 150 | 2.1(2.16*2) | 15μm 以内 | 5μm 以内 | 15μm 以内 | 25″ 以内 | 20″ 以内 | |||||
XCVL6200 (无盖板) XCVLC6200 (有盖板) | 200 | 2.42(2.48*2) | 15μm 以内 | 7μm 以内 | 20μm 以内 | 30″ 以内 | 20″ 以内 | |||||
XCVL6300 (无盖板) XCVLC6300 (有盖板) | 300 | 3.02(3.12*2) | 25μm 以内 | 7μm 以内 | 25μm 以内 | 35″ 以内 | 20″ 以内 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | |
重复定位精度 | 直线度 | |||||
XCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 100~300 | 117.6 | ±0.5 | 5-7 |
XCVLC |
马达选择 | (mm/sec) |
C | 30 |
F | 35 |
G | 25 |
UA | 50 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ8、导程2 | |
导轨 | 直线滚珠导轨 | |
分辨率 | Full | 4μm |
Half | 2μm | |
微动 (1/20分割时) | 0.2μm | |
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | |
耐负载 | 117.6N | |
力矩刚性 | 间距 | 0.05″/N·cm |
左右摇动 | 0.05″/N·cm | |
侧向滚动 | 0.05″/N·cm | |
空转 | 1μm以内 | |
背隙 | 1μm以内 |
马达选项 | C | F | G | UA | |
标准 | 高转矩 | 高分辨率 | 高速 | ||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(东方马达(株)) | AC伺服马达 | ||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 22位编码器 (4194304P/R) | |
连接器 | 接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机(株)) | 马达电缆 JN4FT04SJ1-R (日本航空电子工业(株)) | ||
编码器 1674320-1 (Tyco Electronics Japan(同)) | |||||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |||
原点传感器 | 无(传感器选配件时,微型光传感器型号PM-L25(松下元器件 SUNX(株))) | ||||
近原点传感器 | - | ||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||||
消耗电流 | 45mA以下 (每个传感器15mA以下) | ||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC30V以下 50mA以下 剩余电压2V以下(负载电流50mA时) 剩余电压1V以下(负载电流16mA时) | ||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
(单位:mm) | CW方向 | ![]() | CCW方向 | ||
坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | CCW限位 | 机械限位 | |
XCVL□6100 | 行程中心 | 52.5 | 50.5 | 50.5 | 52.5 |
XCVL□6150 | 行程中心 | 77.5 | 75.5 | 75.5 | 77.5 |
XCVL□6200 | 行程中心 | 102.5 | 100.5 | 100.5 | 102.5 |
XCVL□6300 | 行程中心 | 152.5 | 150.5 | 150.5 | 152.5 |
Type5 | 向CCW方向进行检测,执行CCWLS信号的CW侧边的检测工序。 |
Type6 | 向CW方向进行检测,执行CWLS信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type11 | Type5执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type12 | Type6执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|