Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | |
重复定位精度 | 直线度 | |||||
XCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 30~70 | 117.6 | ±0.5 | 3 |
XCVLC |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | 导程 | 原点传感器位置 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||||
滑台面(mm) | 移动量(mm) | 自重(kg) | 单方向定位精度 | 力矩刚性 (″/N·cm) | 上下摆动 | 左右摇动 | |||||||
上下 摆动 | 左右 摇动 | 侧向 滚动 | |||||||||||
XCVL630 (无盖板) XCVLC630 (有盖板) | 1 (导程1mm) 2 (导程2mm) | N (无) 1 (CCW右) 4 (中央左) | C (标准) F (高扭矩) G (高分辨率) UA*2 (伺服马达放大器组件) | N (无) 电缆另售。 请参阅P.1739 MSCB□选型。 U*2 (伺服马达用) | 60×60 | 30 | 1.28 (1.34*1) | 5μm以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 20″以内 | 15″以内 |
XCVL650 (无盖板) XCVLC650 (有盖板) | 50 | 1.4 (1.44*1) | 5μm以内 | ||||||||||
XCVL650 (无盖板) XCVLC650 (有盖板) | 75 | 1.54 (1.60*1) | 7μm以内 |
Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | |
重复定位精度 | 直线度 | |||||
XCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 30~70 | 117.6 | ±0.5 | 3 |
XCVLC |
马达电缆对应表 | |
马达 | 电缆 |
C,F,G | N(无) |
UA | U |
马达选择 | (mm/sec) |
C | 30 |
F | 35 |
G | 25 |
UA | 50 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ8,导程1 | 滚珠丝杠φ8,导程2 | |
导轨 | 直线滚珠导轨 | ||
分辨率 | Full | 2μm | 4μm |
Half | 1μm | 2μm | |
微动(1/20分割时) | 0.1μm | 0.2μm | |
最高速度 | 30mm/sec | 35mm/sec | |
重复定位精度 | 土0.5μ m以内 | ||
耐负载 | 117.6N | ||
空转 | 1μ m以内 | ||
背隙 | 1μ m以内 | ||
直线度 | 3μ m以内 | ||
平行度 | 15μ m以内 | ||
运动的平行度 | 10μ m以内 |
马达选项 | C | F | G | UA | |
标准 | 高转矩 | 高分辨率 | 高速 | ||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(东方马达(株)) | AC伺服马达 | ||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 22位编码器 (4194304P/R) | |
连接器 | 接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机(株) | 马达电缆 JN4FT04SJ1-R | ||
(日本航空电子工业(株)) | |||||
编码器 1674320-1 | |||||
(Tyco Electronics Japan(同)) | |||||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |||
原点传感器 | 无(传感器选配件时,微型光传感器型号PM-L25(松下元器件 SUNX(株))) | ||||
近原点传感器 | - | ||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||||
消耗电流 | 45mA以下 (每个传感器15mA以下) | ||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC30V以下 50mA以下 | ||||
剩余电压2V以下(负载电流50mA时) 剩余电压1V以下(负载电流16mA时) | |||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | CCW限位 | 机械限位 | |
XCVL□630 | 行程中心 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 17.5 |
XCVL□650 | 行程中心 | 27.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 |
XCVL□675 | 行程中心 | 40 | 37.5 | 37.5 | 40 |
Type5 | 向CCW方向进行检测,执行CCWLS信号的CW侧边的检测工序。 |
Type6 | 向CW方向进行检测,执行CWLS信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type11 | Type5执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type12 | Type6执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|