材质 | 表面处理 | 附件 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 单轴精度规格(μm) | |
单向定位精度 | 直线度 | |||||
相当于SUS440C | 无电解镀镍 | SCB4-12 4个 | 20~30 | 49 | 5 | 3以内 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413- LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | - | 马达 | - | 电缆 | |
XCV620 | - | C | - | N |
型式 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||||
滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 单方向 定位精度 | 力矩刚性(″/N·cm) | 上下摆动 | 左右摇动 | |||||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||||
XCV620 | C (标准) F (高扭矩) G (高分辨率) | N (无) 电缆另售,请参见 P.1462 MSCB□选型 | 60×60 | 20 | 0.78 (0.87*1) | 5μm | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 20″ | 15″ |
XCV630 | 60×70 | 30 | 0.9 (0.99*1) | 5μm | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 20″ | 15″ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|