类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | ![]() | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ![]() |
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | ![]() | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔, 提高了工件的安装效率和定位性能 | ![]() |
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 | |||
带润滑装置![]() | ![]() | 特短5:长时间免维护 | 自润滑装置"MX"是将润滑脂浸透在特殊聚氨酯中,利用毛细管现象,供应适量的润滑脂的润滑装置。该装置能在滚珠丝杠和滑轨部的表面,形成油膜,从而实现长时间免维护。 | ![]() 润滑脂浸透前 |
![]() 润滑脂浸透后 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LX15 | ||||||||
![]() | SUS材 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | - | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
精度基准 | 精密级 | 高精密级 |
定位精度(mm) | 0.04 | 0.02 |
背隙(mm) | 0.01 | 0.002 |
重复定位精度(mm) | ±0.004 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.02 | 0.01 |
起动转矩(N.cm) | 0.8 | 0.8 |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | ||||||||||||||
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 | |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | ||||||||||||||
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | |||||||||||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
滑块数 | 马达附件 | 滑轨 | 有效行程(mm) | |
无MX | ||||
总长(L) | B1 | B2 | ||
长滑块型 (1个) B1 | (伺服马达) A1525 A1528 (步进马达) T1528 ST1528 UT1542 ST1542 (无附件) N | 75 | 26.9 | - |
100 | 51.9 | 43.9 | ||
125 | 76.9 | 68.9 | ||
150 | 101.9 | 93.9 | ||
175 | 126.9 | 118.9 | ||
200 | 151.9 | 143.9 |
系统组成 | 组成部件(案例) |
![]() | 单轴驱动器:LX1502C-B1-A1525-200-FA3 |
马达套件:HG-AK0136(包含驱动器 电缆以及电机)![]() | |
联轴器:MCGLC13![]() |
安装定位方法 | 说明 |
![]() | 定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。 定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。 *平台是指平面度为0.02mm以内、厚度为20mm以上的钢制平板。 注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。 |
![]() | 工具 | 型号 | |
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | ||
低尘擦拭纸 | S-200 | ||
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | ||
LX15/LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | ||
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | ||
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
![]() | STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 | ||
![]() | STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 | ||
![]() | STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例1 | 芯片组装设备 |
![]() | 应用业界 | 半导体 |
用途 | 利用多滑块单轴驱动器LX,可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 | |
结构特点 | 精确检测 | |
使用单轴驱动器型号 | LX1502-B1-A1525-200 |
使用场景 | 案例3 | XYZ方向可动 连续性检测机构 |
![]() | 应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块单轴驱动器LX,可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 | |
结构特点 | XY轴 精密检测 | |
使用单轴驱动器型号 | LX1502C-B1-A1525-150 LX2605C-B1-A2640-250 |
单轴驱动器 LXF30 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:LXF3005-B1-T3042-150 | 代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号:LS1205-60-A40 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 标准润滑脂 | 低尘润滑脂 | 带润滑装置MX(标准润滑脂) | |||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
导程2 | LX1502(C) | LX1502(C)P | LX1502(C)G | LX1502(C)PG | LX1502(C)-MX | LX1502(C)P-MX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 安装孔尺寸 | |||||
精密级 | *高精密级 | 总长(L) | A | P1 | B | 等分数 | 孔数(N) | ||
标准润滑脂) LX1502(C) (低尘润滑脂) LX1502(C)G (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX1502(C)-MX | (标准润滑脂) LX1502(C)P (低尘润滑脂) LX1502(C)PG (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX1502(C)P-MX | 长滑块型 (1个) B1 | (伺服马达) A1525 A1528 (步进马达) T1528 ST1528 UT1542 ST1542 (无附件) N | 75 | 12.5 | 50 | 12.5 | 1 | 4 |
100 | 25 | 50 | 25 | 1 | 4 | ||||
125 | 12.5 | 50 | 12.5 | 2 | 6 | ||||
150 | 25 | 50 | 25 | 2 | 6 | ||||
175 | 12.5 | 50 | 12.5 | 3 | 8 | ||||
200 | 25 | 50 | 25 | 3 | 8 |
滑轨总长 (L) | 有效行程(mm) | 总重量(kg) | ||
无MX | 带MX | 标准 | 盖板 | |
75 | 26.9 | - | 0.13 | 0.18 |
100 | 51.9 | 43.9 | 0.17 | 0.22 |
125 | 76.9 | 68.9 | 0.22 | 0.28 |
150 | 101.9 | 93.9 | 0.29 | 0.35 |
175 | 126.9 | 118.9 | 0.35 | 0.41 |
200 | 151.9 | 143.9 | 0.38 | 0.45 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) |
LX15 | |||||||
![]() | SUS材 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - |
![]() | - | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 |
LX型式 | ![]() (□为传感器数量) *传感器为3个以下 | 传感器数量 | 传感器滑轨部 | 传感器部 (*数量是指附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||
GX-F8A (接近时on) | GX-F8B (分开时on) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块安装螺丝 | ||
LX1502 | XA□ | □个 | - | 专用 | 十字孔平头螺丝 M2-4(2个) | CSST3-10 | 专用 | 圆头小螺丝 M2-3(1个) |
XB□ | - | □个 | ||||||
LX1502C | FA□ | □个 | - | 内六角螺栓 M2-4(2个) | ||||
FB□ | - | □个 | ||||||
LX1502 | XW1 | 1个 | 1个 | 圆头小螺丝 M2-3(1个) | ||||
XW2 | 2个 | |||||||
XW3 | 2个 | 1个 | ||||||
LX1502C | FW1 | 1个 | 1个 | 内六角螺栓 M2-4(2个) | ||||
FW2 | 2个 | |||||||
FW3 | 2个 | 1个 |
精度基准 | 精密级 | 高精密级 |
定位精度(mm) | 0.04 | 0.02 |
背隙(mm) | 0.01 | 0.002 |
重复定位精度(mm) | ±0.004 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.02 | 0.01 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
T1528 | 28 | 东方马达 | CSK52 | 5相 | MCGLC13 XBW-15C2 (NBK锅屋制造) |
ASC3 | α步进 | ||||
ST1528 | 28 | NEMA标准 | NEMA11 | - | MCGLC13 |
UT1542 | 42 | NEMA17 | |||
ST1542 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | 推荐联轴器 |
T1528 | 28 | 东方马达 | CSK52 | 5相 | MCGLC13 XBW-15C2 (NBK锅屋制造) |
ASC3 | α步进 | ||||
ST1528 | 28 | NEMA标准 | NEMA11 | - | MCGLC13 |
UT1542 | 42 | NEMA17 | |||
ST1542 |
LX型式 | Code | 传感器种类 数量 (NPN出力) | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | |||
(□为传感器数量) | (*数量为附带1个传感器的情况) | |||||||
*L≦100 最多2个 L≧125 最多3个 | GX−F8A | GX−F8B | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
(接近时on) | (分开时on) | |||||||
LX15□□ | XA□ | □个 | − | 专用 | 十字孔平头螺丝 M2-4(2个) | CSST3−10 | 专用 | 圆头小螺丝 M2-3(1个) |
XB□ | − | □个 | ||||||
LX15□□C | FA□ | □个 | − | 内六角螺栓 M2-4(2个) | ||||
FB□ | − | □个 | ||||||
LX15□□ | XW1 | 1个 | 1个 | 圆头小螺丝 M2−3(1个) | ||||
XW2 | 2个 | |||||||
XW3 | 2个 | 1个 | ||||||
LX15□□C | FW1 | 1个 | 1个 | 内六角螺栓 M2-4(2个) | ||||
FW2 | 2个 | |||||||
FW3 | 2个 | 1个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|