弹簧本体和聚丙烯滚轮并未固定,请务必在行程内使用,安装或使用过程中弹簧请勿与其他物体接触,以免弹簧与本体分离造成伤害!
产品概述
♢何谓恒定负载弹簧
・即以恒定曲率弯曲而成的长型板式弹簧,其在直线方向上拉伸时所产生的返回力(负载)为恒定值,与行程无关。
・弹簧本体和聚丙烯滚轮并未固定,请务必在行程内使用,安装或使用过程中弹簧请勿与其他物体接触,以免弹簧与本体分离造成伤害!
尺寸图

・材质表
|
|
SUS430 | SS41B | 镀镍 | C型扣环(SUS304) |

卷筒材质CFS0.1・CFS0.2・CFS5.2型为聚乙烯,CFS3.5型为ABS。
产品特点
恒定负载弹簧的特点
・到达最大负载后,无论如何延长行程,负载都是恒定的。
(滚轮旋转1/2后才达到最大输出)
・普通线形弹簧被拉回时,需要占用其自身的空间。而长行程的恒定负载弹簧可收卷于小径滚轮上,不占空间。
使用方法
使用方法
1.在滚轮上设置恒定负载弹簧,并在端部装有副板。使用时,将在滚轮上穿过导向轴的弹簧作为一端,而将副板用作另一端。
2.利用副板的安装孔,通过螺丝进行安装。
3.使用时,固定主体,拉出副板(图1),或固定副板,拉出主体侧(图2)。
4.输出不足时,请使用多个。
使用案例
安装注意事项
1.请勿使弹簧部与其它构件相接触。
弹簧本体和聚丙烯滚轮并未固定,请务必在行程内使用,安装或使用过程中弹簧请勿与其他物体接触,以免弹簧与本体分离造成伤害!
2.拉出方向应与轴方向垂直。
3.收缩时,请勿使副板与弹簧部相接触。
4.设置弹簧时,必须做到总是按水平方向拉出弹簧部,以免弹簧部变形(弯曲)。
5.滚轮与导向轴旋转不畅时,对弹簧部施加不合理的外力将导致老化。
6.使用支架时,请按图3所示从上方拉出后使用。如按图4所示从下方拉出后使用,则弹簧部可能会与支架相接触,从而导致垃圾异物卷入弹簧部,引起弹簧部老化。


注意事项
使用注意事项
1. 虽已事先卷绕在滚轮上,但内端并未固定。因此,一旦拉伸量超出规定行程,则弹簧部将从滚轮上脱落,这是非常危险的。
2. 如果没有刚好符合您所需负载的弹簧时,则选择高一级的弹簧,利用在对方负载上增加平衡块等手段进行调整。
3. 行程仅有500mm、1000mm与1500mm3种。虽然如此,只要在行程范围内,即便有多余长度,也完全不会给使用及弹簧的特性造成任何影响。
4. 耐用次数如规格表所示。以伸缩(往返)为1次。一旦超过了耐用次数,负载就会下降,弹簧表面会出现局部龟裂。在这种状态下继续使用将是非常危险的。成对使用时,两个弹簧的使用寿命将同时达到极限,故请同时更换。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
CFS | 0.1 | 500 | 50,000 | 0.1 | 1.0 | 26 | 8.2 | 5.2 | 17 | 18 | 10 | 3.2 | 5 |
0.2 | 35,000 | 0.13 |
0.4 | 1,000 | 37,000 | 34 | 13 | 10.2 | 25.6 | 27.6 | 20 | 4.5 | 8 |
0.6 | 25,000 | 0.15 |
0.8 | 1,500 | 25,000 | 34 | 14 | 30.6 | 32.6 | 25 |
1.0 | 1,000 | 19,000 | 0.2 | 38 | 25.6 | 27.6 | 20 |
1.2 | 1,500 | 34,000 | 44 | 40.6 | 42.6 | 35 |
1.4 | 1,000 | 9,000 | 34 | 13 | 25.6 | 27.6 | 20 |
1.8 | 1,500 | 9,000 | 34 | 14 | 30.6 | 32.6 | 25 |
2.0 | 1,000 | 6,000 | 0.25 | 38 | 26.2 | 27.6 | 20 |
2.2 | 8,000 | 0.3 | 44 |
2.4 | 6,000 | 0.25 | 38 | 30.6 | 32.6 | 25 |
2.6 | 9,000 | 0.3 | 44 |
2.9 | 20,000 | 2.0 | 54 | 16 | 46 | 49 | 40 | 6.5 |
3.2 | 8,000 | 1.0 | 44 | 14 | 35.6 | 37.6 | 30 | 4.5 |
3.5 | 21,000 | 2.0 | 54 | 16 | 56 | 58 | 50 | 6.5 |
3.9 | 8,000 | 1.0 | 44 | 14 | 40.6 | 42.6 | 35 | 4.5 |
4.7 | 9,000 | 2.0 | 14 | 50.6 | 52.6 | 45 | 6.5 |
5.2 | 1,500 | 6,000 | 0.45 | 1.0 | 60 | 16 | 37 | 40 | 30 | 4.5 |
5.7 | 1,000 | 8,000 | 0.3 | 2.0 | 44 | 14 | 55.6 | 57.6 | 50 | 6.5 |

负载的容差全部为0~+15%。
|
|
CFSB | 0.1 | 1.5 | 45 | 22.5 | 35 | 12.5 | 5 | 4.5 | 5 | (24.9) | 20.5 | 68.5 | CFS0.1 | CFS0.2 | |
0.4 | 2 | 55 | 27.5 | 43 | 15.5 | 6 | 5.5 | 10 | (35) | 30.4 | 89.4 | CFS0.4 | CFS0.6 | CFS1.4 |
0.8 | 55 | 27.5 | 43 | 15.5 | (40) | 35.4 | 94.4 | CFS0.8 | CFS1.8 | |
1.0 | 60 | 30 | 48 | 18 | (35) | 30.4 | 94.4 | CFS1.0 | CFS2.0 | |
1.2 | 65 | 32.5 | 53 | 20.5 | (50) | 45.4 | 114.4 | CFS1.2 | CFS3.9 | |
2.2 | 65 | 32.5 | 53 | 20.5 | (35) | 30.4 | 99.4 | CFS2.2 | | |
2.4 | 60 | 30 | 48 | 18 | (40) | 35.4 | 99.4 | CFS2.4 | | |
2.6 | 65 | 32.5 | 53 | 20.5 | (40) | 35.4 | 104.4 | CFS2.6 | | |
2.9 | 75 | 37.5 | 63 | 25.5 | (56) | 51.8 | 130.8 | CFS2.9 | | |
3.2 | 65 | 32.5 | 53 | 20.5 | (45) | 40.4 | 109.4 | CFS3.2 | | |
3.5 | 75 | 37.5 | 63 | 25.5 | (65.4) | 60.8 | 139.8 | CFS3.5 | | |
4.7 | 65 | 32.5 | 53 | 20.5 | (60) | 55.4 | 124.4 | CFS4.7 | | |
5.2 | 2.5 | 85 | 42.5 | 71 | 28.5 | 7 | 6.5 | (47.4) | 42.3 | 132.3 | CFS5.2 | | |
5.7 | 2 | 65 | 32.5 | 53 | 20.5 | 6 | 5.5 | (65) | 60.4 | 129.4 | CFS5.7 | | |
材质规格
|
|
SUS430 | SS41B | 镀镍 | C型扣环(SUS304) |
卷筒材质CFS0.1・CFS0.2・CFS5.2型为聚乙烯,CFS3.5型为ABS。