型式 | T 选择 | H | L 指定单位1mm | A 选择 | 指定单位0.5mm | |||||||||
Type | 形状 | X | P | |||||||||||
IBN | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 | X≤ | L - 2 | A+1.5≤P | |||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | ||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | ||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
型式 | T 选择 | H | L 指定单位1mm | 仅B□,C□,D□ | 指定单位0.5mm | 5°单位 | |||||||||||
Type | 形状 | A 选择 | 仅B□,C□,D□ | 仅C□,D□ | F | Q | |||||||||||
X | P | ||||||||||||||||
IBNS | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 20~300 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 9.0 | A - 2 | +2≤X≤ | L - 2 | A+1.5≤P | 3≤F≤L-3 | 10~90 | |||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | |||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | |||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 |
型式 | T 选择 | H | 指定单位1mm | 5°单位 | 仅B□,C□,D□ | 仅C□,D□ | |||||||||||||
Type | 形状 | F | E | G | Q | R | A 选择 | 指定单位0.5mm | |||||||||||
X | P | ||||||||||||||||||
IBNW | A B C D | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 5~90 | 5~90 | 2 | A+1.5≤P | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | 3 | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 12 | 3.5 | A - 2 | +2≤X | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 15 | 4.5 | X≦F−A−(P) | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 5.5 | ||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21 | 6.5 | ||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 25 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|