型式 |
UNYLF4 |
型式 | L1 | L2 | B | C | D1 | E | L | G | N | P | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||||
UNYLF | 4 | 17.5 | 23.5 | 16 | 10 | 21 | 3.2 | 11 | 18 | 15.5 | 11 | 8 |
6 | 19.5 | 27 | 17.5 | 12.5 | 26 | 4.2 | 13.5 | 22.5 | 17 | 13.5 | 12 | |
8 | 22 | 29 | 19 | 14.5 | 30 | 4.2 | 15.5 | 26.5 | 18 | 15.5 | 16 | |
10 | 25.5 | 33 | 21.5 | 17.5 | 36 | 4.2 | 18.5 | 31.5 | 20 | 18.5 | 25 | |
12 | 28 | 35.5 | 23 | 20 | 41 | 4.2 | 21 | 37 | 21.5 | 21 | 34 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围 | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|