无油衬套 铜合金标准内径G6外径h6型
商品
评价
详情
  • 无油衬套 铜合金标准内径G6外径h6型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无油衬套 铜合金标准内径G6外径h6型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
1、无油衬套适用于各种大型、重型机械上,是机械上的重要组成件。
2、衬套和g6公差导向轴的间隙小,与内径F7外径m6型(MPBZ· MPBZU)、内径E7外径r6型(MPBR· MPBRU)相比,可实现高精度直线运动和旋转运动。
3、在非常温的环境下使用时,请务必根据材料的线膨胀系数,进行最终确认。

产品照片
产品特点
特点1:适用于重载、低速运行。
特点2:产品性能稳定,精度高。
特点3:可在往复运动、频繁起动停止等难以形成油膜的部位发挥优良的耐磨性。也备有薄壁型。
特点4:以高强度黄铜为基础,镶嵌了固体润滑剂的复合产品。
 
尺寸图
无油衬套 铜合金标准内径G6外径h6型:相关图像
 
型式LMPBPMPBPUMPBZP
TypedG6Dm6
(*1)
壁厚
(N)
※止转螺丝(参考)Dm6
(*1)
壁厚
(N)
Dh6
(*3)
壁厚
(N)
MPBP
M
PBPU
MPBZP


*L尺寸( )仅限MPBP/MPBPU
*d-L尺寸5-15仅限MPBP
5+0.012
+0.004
(8)(10)(12)(15)     92M4×871-2
6810(12)(15)(16)    10810
8+0.014
+0.005
 1012(15)(16)(20)   121012
10 10121516(20)(25)  141214
12+0.017
+0.006
  12151620(25)  183151.5183
13  12151620(25)  191619
15  12151620(25)  211821
16  1215162025  2220222
20+0.020
+0.007
   1516202530 284M5×824284
25    1620253040332933
30    1620253040383438
[ ! ] 固定座直径的容差G7(*2)或H7(*4)为不同D尺寸下的推荐值。※ 止转螺丝为推荐尺寸。

 ・材质表
[ M ] 材质:高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
[ M ] 材质:高强度黄铜合金类
镶嵌固体润滑剂
规格概述
规格图1

规格图2
使用方法
使用方法1

  • 可缩小与导向轴之间的间隙,能用于高精度直线运动机构月旋转机构。
  • 外径公差为h6,与固定座直径公差H7产生一定间隙。建议使用LOCTITE粘接剂固定衬套和固定座。
 
使用案例
使用案例1使用案例2
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持。中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
无油衬套 铜合金标准内径G6外径h6型:相关图像
 
[ M ] 材质:高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
[ M ] 材质:高强度黄铜合金类
镶嵌固体润滑剂
规格表
型式LMPBPMPBPUMPBZP
TypedG6Dm6
(*1)
壁厚
(N)
※止转螺丝(参考)Dm6
(*1)
壁厚
(N)
Dh6
(*3)
壁厚
(N)
MPBP
M
PBPU
MPBZP


*L尺寸( )仅限MPBP/MPBPU
*d-L尺寸5-15仅限MPBP
5+0.012
+0.004
(8)(10)(12)(15)     92M4×871-2
6810(12)(15)(16)    10810
8+0.014
+0.005
 1012(15)(16)(20)   121012
10 10121516(20)(25)  141214
12+0.017
+0.006
  12151620(25)  183151.5183
13  12151620(25)  191619
15  12151620(25)  211821
16  1215162025  2220222
20+0.020
+0.007
   1516202530 284M5×824284
25    1620253040332933
30    1620253040383438
[ ! ] 固定座直径的容差G7(*2)或H7(*4)为不同D尺寸下的推荐值。※ 止转螺丝为推荐尺寸。
 
DMPBP MPBPUMPBZP
外径m6
(*1)
固定座直径G7(*2)外径h6
(*3)
固定座直径
H7(*4)
7~10+0.015+0.0200+0.015
+0.006+0.005-0.0090
11~18+0.018+0.0240+0.018
+0.007+0.006-0.0110
19~30+0.021+0.0280+0.021
+0.008+0.007-0.0130
31~50+0.025+0.0340+0.025
+0.009+0.009-0.0160

概述・特性

■ 使用方法
● 由于缩小了与导向轴之间的间隙,因此请用于高精度直线运动机构与旋转机构。
● 由于外径为h6,因此建议使用LOCTITE粘接剂进行粘接。
■ 此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是无油衬套,有什么特征?
衬套主体浸透润滑油,可“不供油即可使用”或“可减少供油次数”的滑动轴承。
无油衬套的特征有:
1、维护频率低;
2、相比滚珠型直线轴承,无油衬套适用于低速重载场合;
3、在高温、低温的严苛条件下也可使用;
4、与直线轴承比,衬套厚度薄、节省空间;
5、可同时用于直线运动和旋转运动。
米思米无油衬套的材质有哪几种,分别有何特长?
米思米有5种材质的无油衬套,铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件。
铜合金(金属类),耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强,适用于重载、低速运行。
青铜铸件(金属类),耐烧结性优异,可实现微小的运行,适用于低载、高速运行。
干式(复合层类),耐高温,适用于重载、低速运行,薄壁紧凑。
树脂(树脂类),耐高温、耐化学药品(四氟乙烯树脂),符合食品卫生法,适用于低载、低速运行。
铸件(金属类),适用于中载、低速运行。
米思米无油衬套有哪几种类型?
有直柱型、肩型、止推型、法兰一体型、法兰型固定座组件(铜合金衬套内置)、带螺纹套型(铜合金衬套内置)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 无油衬套/垫圈 > 无油衬套 > 无油衬套 铜合金标准内径G6外径h6型