Type | [ M ]材质 |
LSS | SS400 |
LSA | A6063 |
型式 | - | A | - | B | - | L |
LSS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
型式 | T公差 | 指定单位1mm | |||
Type | T | A | B | L | |
LSS | 5 | ±0.5 | 25~ 75 | 25~ 75 | 25~ 300 |
6 | |||||
10 | ±1.0 | 25~ 125 | 25~ 125 | ||
12 | ±1.5 | 101~ 150 | 101~ 150 | ||
15 | 151~ 175 | 151~ 175 | 50~ 300 | ||
LSA | 5 | ±0.5 | 25~ 75 | 25~ 75 | 25~ 300 |
6 | |||||
10 | ±1.0 | 25~ 125 | 25~ 125 | ||
12 | 101~ 125 | 101~ 125 | 51~ 300 |
A·B尺寸的纵向 | 垂直度k | |
LSS | LSA | |
25~ 80 | 0.05以内 | |
81~ 125 | 0.10以内 | |
126~ 150 | ||
151~ 175 | 0.15以内 |
A·B尺寸的纵向 | T | R | |
LSS | LSA | ||
25~ 60 | 5 | 8.5~10 | 1以下 |
61~ 75 | 6~8 | ||
25~ 50 | 6 | ||
51~ 75 | 8~9 | ||
25~ 60 | 10 | 10~14 | 12 |
61~150 | |||
25~ 60 | 12 | 0.3 | |
61~150 | |||
151~175 | 15 | 16~18 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|