产品概述
不锈钢薄壁研磨管是一种常用的加工部件,具有引导、支撑、连接、分隔,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时拥有优秀的耐腐蚀性能,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。
产品特点
特点1: 不同外径的不锈钢薄壁研磨管有各种壁厚可供选择,以满足不同的使用环境。
特点2: 壁厚可从0.3、0.5、1.0mm中选择。外径为研磨精加工。
特点3: 不锈钢薄壁研磨管拥有良好防锈性能,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点4: 主要功能有引导、支撑、连接、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
尺寸图
规格概述
|
SPLS | SUS304 | 2~30 | 10~1000 |
SPLT | SUS304(退火材料) |
使用方法
|
 |  |  |
连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
使用案例
注意事项
①不锈钢薄壁研磨管壁厚确认
不同外径产品有对应的不同厚度规格可供选择,请按照需求进行选型。
②焊接管规格
部分不锈钢管为焊接型产品,过度挤压会导致焊接处裂开。
焊接管产品标识如下:

相关文件
碳素钢管/铝合金管/不锈钢管 产品一览 | | 点击 产品一览表 |
金属材料及表面处理的防锈性能 | | 点击 防锈性能 |
应用行业
相关产品