Type | ![]() | D | L |
PSTT | SUS304 | 6~30 | 30~1000 |
PSWT |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
PSTT20 | - | 184 | - | 12 |
Type | ![]() |
PSTT | SUS304 |
PSWT |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() | (d+0.5 0) | ||||||||||
![]() | ![]() | h8 | |||||||||||
PSTT PSWT | 6 | 0 - 0.018 | 30~600 | 4 | 3 | ||||||||
8 | 0 - 0.022 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
10 | 8 | 6 | |||||||||||
12 | 0 - 0.027 | 30~800 | 8 | 6 | |||||||||
15 | 30~1000 | 10 | 12 | 8 | |||||||||
20 | 0 - 0.033 | 12 | 16 | 10 | |||||||||
25 | 16 | 20 | 13 | ||||||||||
30 | 20 | 24 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|