Type | 管种类 | ![]() | D(mm) | L(mm) |
PIPS | 拉拔管 | SUS304 | 3~30 | 10~1000 |
用途 | 支撑固定作用 | 引导注入作用 | 分隔引导作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | 连接各紧固件 中间孔可用于引导以及收纳线束 | 通过中间孔用于将液体注入其他工件 | 分隔线束以保护工件 同时起到引导线束的作用 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: PSFJ10-200 | 代表型号: LMU10 | 代表型号: SCS8-10 | ||
优点: 高精度产品,最快1天发货 | 优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位1mm | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
PIPS (SUS304) | 3 | 0.5 | 1 | 10~250 | |||||||
4 | 0.5 | 1 | |||||||||
5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 10~500 | ||||||
8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||
13 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 10~900 | ||||
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||
16 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||
20 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10~1000 | |||||
25 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
30 | 4 | 5 | 6 |
Type | 管种类 | ![]() |
PIPS | 拉拔管 | SUS304 |
以上 | 以下 | 公差 |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|