![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
价格说明
型式 | 螺纹直径 | 行程 | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 重量 (me’) (kg) | 活塞杆 复位力 (N) | 最大 阻力 (N) | (L1) | d1 | f | B (两面宽度) | T | 冲击速度 范围 | 最大使用 频率 | 使用环境 温度 | ||
![]() | ![]() | M×P | S | 每次 (J) | 每分钟 (J) | |||||||||||
MAMKS | 1406 | M14×1.5 | 6 | 4.5 | 100 | 80 | 15 | 2,000 | 40 | 4 | 2 | 19.6(17) | 6 | 0.3~1m/s | 60循环/分 | -5~70℃ |
1606 | M16×1.5 | 5.5 | 130 | 120 | 20 | 2,700 | 5 | 20(19) | ||||||||
2008 | M20×1.5 | 8 | 8.8 | 200 | 70 | 14.7 | 3,430 | 47 | 6 | 1.5 | 27.7(24) | 8 | ||||
2508 | M25×1.5 | 13.7 | 300 | 110 | 21.6 | 5,390 | 8 | 37(32) | 10 | |||||||
2708 | M27×1.5 | 19.6 | 350 | 150 | 23.5 | 7,350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|