![]() | ![]() | ![]() |
拉伸弹簧 中重载・重载型 | 扭簧 | 碟形弹簧 |
推荐理由:米思米标准固定长度拉伸弹簧, 中重载·重载型,短交期。 | 推荐理由 米思米扭簧种类丰富,臂角90°,180°,135°左卷右卷,可追加工 | 推荐理由:能以小变形承受大载荷,行程短,所需空间小,短交期。 |
价格说明
![]() | ![]() | ![]() | 线径d | 压紧长度 | Fmax. | N{kgf} max. | Fa% | |
UBB | 4- | 5* | 0.55 | 3.3 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 |
10 | 0.65 | 7 | 2.5 | 12.3 | { 1.3} | |||
15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | { 1.9} | |||
20 | 0.75 | 14.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | |||
25 | 0.8 | 19.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | 20 | ||
5- | 5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | { 1.3} | |||
15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | { 1.9} | |||
20 | 0.85 | 13.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | |||
25 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | 30.6 | { 3.1} | |||
30 | 0.9 | 21.8 | 7.5 | 36.8 | { 3.8} | |||
6- | 5 | 0.8 | 3.6 | 1.25 | 12.3 | { 1.3} | 25 | |
10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | |||
15 | 1 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | |||
20 | 1.1 | 14.6 | 5 | 49 | { 5.0} | |||
25 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | |||
30 | 1.2 | 23.1 | 6 | 58.8 | { 6.0} | 20 | ||
35 | 1.2 | 27.3 | 7 | 68.6 | { 7.0} | |||
40 | 1.2 | 31.2 | 8 | 78.5 | { 8.0} | |||
45 | 1.3 | 34.8 | 9 | 88.3 | { 9.0} | |||
50 | 1.3 | 38.4 | 10 | 98.1 | {10.0} | |||
60 | 1.3 | 44.2 | 9 | 88.3 | { 9.0} | 15 | ||
70 | 1.4 | 58.5 | 10.5 | 103 | {10.5} | |||
8- | 10 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | 25 | |
15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | |||
20 | 1.3 | 14 | 5 | 49 | { 5.0} | |||
25 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | |||
30 | 1.4 | 21.4 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
35 | 1.4 | 22 | 8.75 | 85.8 | { 8.8} | |||
40 | 1.5 | 28.9 | 10 | 98.1 | {10.0} | |||
45 | 1.5 | 32.6 | 11.25 | 110 | {11.3} | |||
10- | 10 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | 25 | |
15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | |||
20 | 1.5 | 13.9 | 5 | 49 | { 5.0} | |||
25 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | |||
30 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
35 | 1.6 | 22.8 | 8.75 | 85.8 | { 8.8} | |||
40 | 1.7 | 27.2 | 10 | 98.1 | {10.0} | |||
45 | 1.7 | 30.6 | 11.25 | 110 | {11.3} | |||
50 | 1.8 | 36.5 | 12.5 | 123 | {12.5} | |||
60 | 1.8 | 41.4 | 15 | 147 | {15.0} | |||
70 | 1.9 | 50.8 | 17.5 | 172 | {17.5} | |||
12- | 15 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | 25 | |
20 | 1.6 | 12.4 | 5 | 49 | { 5.0} | |||
25 | 1.7 | 16.2 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | |||
30 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | |||
40 | 1.9 | 28 | 10 | 98.1 | {10.0} | |||
50 | 2 | 35.5 | 12.5 | 123 | {12.5} | |||
60 | 2.1 | 43.6 | 15 | 147 | {15.0} | |||
70 | 2.1 | 48.8 | 17.5 | 172 | {17.5} | |||
80 | 2.2 | 58.5 | 20 | 196 | {20.0} | |||
13- | 15 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 1.9 | 12.9 | 5 | 98.1 | {10.0} | |||
25 | 2 | 17 | 6.25 | 123 | {12.5} | |||
30 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | 147 | {15.0} | |||
40 | 2.3 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | |||
45 | 2.3 | 32.2 | 11.25 | 221 | {22.5} | |||
50 | 2.4 | 36 | 12.5 | 245 | {25.0} | |||
60 | 2.5 | 44.4 | 12 | 235 | {24.0} | 20 | ||
70 | 2.6 | 54 | 14 | 275 | {28.0} | |||
14- | 15 | 1.9 | 10 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 2 | 13.5 | 5 | 98.1 | {10.0} | |||
25 | 2.1 | 16.3 | 6.25 | 123 | {12.5} | |||
30 | 2.3 | 21.3 | 7.5 | 147 | {15.0} | |||
35 | 2.3 | 24.7 | 8.75 | 172 | {17.5} | |||
40 | 2.4 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | |||
60 | 2.6 | 43.6 | 15 | 294 | {30.0} | |||
80 | 2.7 | 61.4 | 16 | 314 | {32.0} | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | 线径d | 压紧长度 | Fmax. | N{kgf} max. | Fa% | |
UBB | 16- | 15 | 2 | 10 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 |
20 | 2.1 | 12.1 | 5 | 98.1 | {10.0} | |||
25 | 2.3 | 17.3 | 6.25 | 123 | {12.5} | |||
30 | 2.4 | 21 | 7.5 | 147 | {15.0} | |||
35 | 2.5 | 24.4 | 8.75 | 172 | {17.5} | |||
40 | 2.6 | 28 | 10 | 196 | {20.0} | |||
45 | 2.7 | 31.7 | 11.25 | 221 | {22.5} | |||
50 | 2.7 | 35.8 | 12.5 | 245 | {25.0} | |||
60 | 2.9 | 43.5 | 15 | 294 | {30.0} | |||
70 | 2.9 | 49.4 | 17.5 | 343 | {35.0} | |||
80 | 3 | 59.3 | 16 | 314 | {32.0} | 20 | ||
20- | 25 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184 | {18.8} | 25 | |
30 | 3 | 20.3 | 7.5 | 221 | {22.5} | |||
35 | 3 | 22.7 | 8.75 | 257 | {26.3} | |||
40 | 3.2 | 27.2 | 10 | 294 | {30.0} | |||
45 | 3.2 | 29.6 | 9 | 265 | {27.0} | 20 | ||
50 | 3.4 | 38.3 | 10 | 294 | {30.0} | |||
60 | 3.5 | 44.6 | 12 | 353 | {36.0} |
Type | UV | UY | UR | UF | UL | UTT | UM | UH | UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {kgf/mm} {0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm} {0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | N/mm 1.5 {kgf/mm} {0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | N/mm2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm4.9 {kgf/mm} {0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=L×70% | F=L×75% | F=L×60% | F=L×45% | F=L×40% | F=L×40% | F=L×35% | F=L×30% | F=L×25% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|