D/d | 公差 |
8以下 | D尺寸的±1.5%(最小±0.2mm) |
8~20 | D尺寸的±2%(最小±0.3mm) |
Type | ![]() |
AW□ BW□ | SWP-A |
AU□ BU□□ | SUS304-WPB |
价格说明
型式 | 线径 dmm | 动态负载时 | (初始张力) N | (弹簧 常数) N/mm | 交货期 | ||
![]() | ![]() ![]() | 最大 位移量 Fmax. Mm | 最大 负载 N | ||||
3-10 | 0.5 | 2 | 8.8 | 2.16 | 3.24 | 库存品* | |
15 | 3.7 | 1.77 | |||||
20 | 5.2 | 1.27 | |||||
25 | 6.8 | 0.98 | |||||
(30) | 8.5 | 0.78 | |||||
AWT BWT AUT BUT ( )仅限AWT·AUT | 4-15 | 0.6 | 4 | 11.1 | 2.55 | 2.16 | |
20 | 6.4 | 1.37 | |||||
25 | 8.4 | 0.98 | |||||
30 | 10.9 | 0.78 | |||||
(35) | 12.4 | 0.69 | |||||
(40) | 15 | 0.57 | |||||
5-15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 | ||
20 | 4.6 | 3.43 | |||||
25 | 6.4 | 2.45 | |||||
30 | 8.4 | 1.86 | |||||
35 | 10 | 1.57 | |||||
(40) | 11.4 | 1.38 | |||||
(45) | 13.3 | 1.18 | |||||
(50) | 15.2 | 1.03 | |||||
6-20 | 1 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | ||
25 | 5.3 | 4.61 | |||||
30 | 6.9 | 3.53 | |||||
35 | 8.3 | 2.94 | |||||
40 | 10 | 2.45 | |||||
(45) | 10.8 | 2.27 | |||||
(50) | 12.5 | 1.96 | |||||
(55) | 14.3 | 1.71 | |||||
(60) | 15.6 | 1.57 | |||||
8-25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | ||
30 | 7.3 | 4.31 | |||||
35 | 9.1 | 3.43 | |||||
40 | 11.9 | 2.65 | |||||
45 | 13.6 | 2.35 | |||||
50 | 15.5 | 2.06 | |||||
(55) | 16.8 | 1.87 | |||||
(60) | 18.8 | 1.67 | |||||
(65) | 20.6 | 1.52 | |||||
(70) | 22.8 | 1.38 | |||||
10-30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | ||
35 | 6.8 | 8.34 | |||||
40 | 8.4 | 6.77 | |||||
45 | 10 | 5.69 | |||||
50 | 11.6 | 4.9 | |||||
55 | 13.2 | 4.31 | |||||
60 | 15.2 | 3.73 | |||||
(65) | 17 | 3.35 | |||||
(70) | 19.3 | 2.95 | |||||
(75) | 20.7 | 2.75 | |||||
(80) | 24.1 | 2.36 | |||||
(90) | 26.3 | 2.16 | |||||
(100) | 29 | 1.96 | |||||
12-40 | 2 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 | ||
45 | 7.7 | 11.18 | |||||
50 | 9.4 | 9.22 | |||||
55 | 10.5 | 8.24 | |||||
60 | 12.1 | 7.16 | |||||
65 | 13.1 | 6.57 | |||||
70 | 14.9 | 5.79 | |||||
75 | 16 | 5.39 | |||||
80 | 17.6 | 4.9 | |||||
(90) | 19.1 | 4.52 | |||||
(100) | 22 | 3.92 | |||||
AWT | 14-40 | 2.3 | 5.8 | 154.95 | 45.11 | 19.02 | 库存品* |
45 | 7 | 15.59 | |||||
50 | 8.4 | 13.14 | |||||
55 | 9.6 | 11.47 | |||||
60 | 10.9 | 10.1 | |||||
65 | 12.9 | 8.53 | |||||
70 | 14.2 | 7.75 | |||||
75 | 15.3 | 7.16 | |||||
80 | 16.7 | 6.57 | |||||
90 | 18.6 | 5.91 | |||||
100 | 21.1 | 5.21 | |||||
125 | 28 | 3.92 | |||||
16-50 | 2.6 | 7.5 | 195.15 | 55.9 | 18.63 | ||
55 | 9 | 15.49 | |||||
60 | 10.4 | 13.34 | |||||
65 | 11.9 | 11.67 | |||||
70 | 13.4 | 10.4 | |||||
75 | 15 | 9.32 | |||||
80 | 16.5 | 8.43 | |||||
90 | 19.4 | 7.16 | |||||
100 | 22.4 | 6.18 | |||||
125 | 28.4 | 4.9 | |||||
150 | 35.5 | 3.92 | |||||
18-55 | 2.9 | 8.3 | 236.34 | 68.65 | 20.1 | ||
60 | 10 | 16.67 | |||||
65 | 11.6 | 14.71 | |||||
70 | 12.5 | 13.44 | |||||
75 | 14.1 | 11.77 | |||||
80 | 15.8 | 10.79 | |||||
90 | 18.4 | 9.12 | |||||
100 | 21.6 | 7.75 | |||||
125 | 27.1 | 6.19 | |||||
150 | 34.2 | 4.9 | |||||
20-60 | 3.2 | 9.2 | 281.45 | 82.38 | 21.57 | ||
70 | 11.9 | 16.67 | |||||
80 | 14.7 | 13.53 | |||||
90 | 17.5 | 11.38 | |||||
100 | 20.1 | 9.9 | |||||
125 | 27.8 | 7.16 | |||||
150 | 33.8 | 5.89 | |||||
175 | 40.6 | 4.9 | |||||
24-80 | 4 | 11.7 | 430.51 | 123.6 | 26.48 | ||
90 | 13.7 | 22.46 | |||||
100 | 16.6 | 18.63 | |||||
125 | 22.5 | 13.63 | |||||
150 | 28.5 | 10.79 | |||||
175 | 34.4 | 8.92 | |||||
200 | 41.2 | 7.45 |
型式 | 线径 dmm | 动态负载时 | (初始张力) N | (弹簧 常数) N/mm | 交货期 | ||
![]() | ![]() ![]() | 最大 位移量 Fmax. Mm | 最大 负载 N | ||||
AWF | 3-10 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 | 库存品 |
15 | 4.5 | 1.08 | |||||
20 | 6.7 | 0.74 | |||||
25 | 9.1 | 0.54 | |||||
30 | 11.4 | 0.43 | |||||
4-15 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | ||
20 | 7.1 | 0.93 | |||||
25 | 10 | 0.66 | |||||
30 | 12.6 | 0.52 | |||||
35 | 15.2 | 0.43 | |||||
40 | 18.1 | 0.36 | |||||
5-15 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | ||
20 | 6.9 | 1.77 | |||||
25 | 9.6 | 1.28 | |||||
30 | 12.5 | 0.98 | |||||
35 | 15.6 | 0.78 | |||||
40 | 19.2 | 0.64 | |||||
45 | 21.9 | 0.56 | |||||
50 | 25 | 0.49 | |||||
6-20 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | ||
25 | 6 | 2.94 | |||||
30 | 7.8 | 2.26 | |||||
35 | 10 | 1.77 | |||||
40 | 12 | 1.47 | |||||
45 | 13.8 | 1.28 | |||||
50 | 16.4 | 1.08 | |||||
55 | 18 | 0.98 | |||||
60 | 20 | 0.88 | |||||
8-25 | 1.1 | 5.8 | 31.38 | 6.86 | 4.23 | ||
30 | 8.3 | 2.94 | |||||
35 | 10.9 | 2.26 | |||||
40 | 13.2 | 1.86 | |||||
45 | 15.6 | 1.57 | |||||
50 | 18.5 | 1.32 | |||||
55 | 21.7 | 1.13 | |||||
60 | 23.8 | 1.03 | |||||
65 | 26.3 | 0.93 | |||||
70 | 27.8 | 0.88 | |||||
10-30 | 1.4 | 6.5 | 49.03 | 12.75 | 5.58 | ||
35 | 8.7 | 4.17 | |||||
40 | 10.7 | 3.39 | |||||
45 | 12.9 | 2.81 | |||||
50 | 15.2 | 2.39 | |||||
55 | 17.2 | 2.11 | |||||
60 | 19.5 | 1.86 | |||||
70 | 23.1 | 1.57 | |||||
80 | 27.4 | 1.32 | |||||
90 | 32.1 | 1.13 | |||||
100 | 46.2 | 0.79 | |||||
12-35 | 1.8 | 5 | 83.36 | 23.54 | 12 | ||
40 | 7 | 8.55 | |||||
45 | 9 | 6.65 | |||||
50 | 11 | 5.44 | |||||
55 | 13 | 4.6 | |||||
60 | 14.5 | 4.13 | |||||
70 | 17.8 | 3.36 | |||||
80 | 21.3 | 2.81 | |||||
90 | 24.5 | 2.44 | |||||
100 | 27.5 | 2.18 |
Type | [ M ]材质 |
AW□ BW□ | SWP-A |
AU□ BU□□ | SUS304-WPB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|