Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ T ]厚度(T)公差 | |||||
马达固定用 | 枕块用 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
PACK-CIMMS | PACK-CIMSS | SUS304H | 370~430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
型式 | ![]() 选择 | A | C | Q | |
![]() | ![]() | ||||
PACK-CIMMS | 1035 | 0.05 0.1 0.2 | 10 | 5 | 3.5 |
1245 | 12 | 6 | 4.5 | ||
1455 | 14 | 7 | 5.5 | ||
1665 | 16 | 8 | 6.5 | ||
2009 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 | 20 | 10 | 9 | |
3013 | 30 | 15 | 13 | ||
4312 | 43 | 22 | 12 | ||
4814 | 48 | 24 | 14 | ||
5314 | 53 | 27 | 14 | ||
6816 | 68 | 34 | 16 | ||
8320 | 83 | 42 | 20 | ||
9825 | 98 | 49 | 25 |
型式 | ![]() 选择 | A | B | C | Q | D | E | 适用枕块 | |
![]() | ![]() | ||||||||
PACK-CIMSS | 10 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 | 16 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 2 | PBT10·PBR10·PBRS10 |
12 | 16 | 18 | 10.5 | 7 | 7 | 2.5 | PBT12·PBR12·PBRS12 | ||
15 | 16 | 20 | 11.5 | 7 | 7 | 2.5 | PBT15·PBR15·PBRS15 | ||
17 | 18 | 21 | 12 | 7 | 8 | 2.5 | PBT17·PBR17·PBRS17 | ||
20 | 20 | 24.5 | 14.5 | 10 | 10 | 3 | PBT20·PBR20·PBRS20 | ||
25 | 20 | 27.5 | 16.5 | 10 | 10 | 3 | PBT25·PBR25·PBRS25 | ||
30 | 26 | 33 | 20 | 13 | 13 | 4 | PBT30·PBR30·PBRS30 | ||
204A | 40 | 27 | 15 | 13 | - | - | UCPA204·UCUP204 | ||
205A | 45 | 30 | 16 | 13 | - | - | UCPA205·UCUP205 | ||
206A | 50 | 36 | 22 | 17 | - | - | UCPA206·UCUP206 | ||
207A | 55 | 41 | 26 | 17 | - | - | UCPA207·UCUP207 | ||
208A | 58 | 41 | 25 | 17 | - | - | UCPA208·UCUP208 | ||
204 | 38 | 42 | 26 | 13 | - | - | UCP-204 | ||
205 | 38 | 42 | 25 | 13 | - | - | UCP-205 | ||
206 | 48 | 54 | 32 | 17 | - | - | UCP-206 | ||
207 | 48 | 54 | 34 | 17 | - | - | UCP-207 | ||
208 | 54 | 58 | 35 | 17 | - | - | UCP-208 | ||
209 | 54 | 60 | 38 | 17 | - | - | UCP-209 | ||
210 | 60 | 65 | 42 | 20 | - | - | UCP-210 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ T ]厚度(T)公差 | |||||
马达固定用 | 枕块用 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
PACK-CIMMS | PACK-CIMSS | SUS304H | 370~430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|