圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 重载型 弹簧常数2.0-14.7N/mm
商品
评价
详情
  • 圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 重载型 弹簧常数2.0-14.7N/mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 重载型 弹簧常数2.0-14.7N/mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
此系列弹簧为外径基准型,以外径公差为优先进行制作,适合对于孔安装的场合,内径不保证,选购时请注意!
产品概述
♢压缩弹簧也叫压簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢萦卷制的。
♢压缩弹簧的线圈与线圈之间有一定的间隙,一般为等节距,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存形变能。
♢形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等。
♢此系列为外径基准型弹簧,以外径公差为优先进行制作,外径为负公差适合配孔使用的场合,内径仅做参考非保证值,选购时请注意。
产品特点
米思米的圆线螺旋弹簧规格己实现标准化,即相同直径的弹簧常数为一定值。弹簧常数为参考值。
圆线螺旋弹簧的线圈直径在外径基准型时以外径公差为优先进行制作,在内径基准型时以内径公差为优先进行制作。
不锈钢制弹簧也有磁性,敬请注意。
使用方法
米思米圆线螺旋弹簧有别于市面普通弹簧,更加精准精细化,分为内径基准型和外径基准型,外径基准型以外径公差为优先进行制作,在内径基准型以内径公差为优先进行制作。
根据安装实际情况选择合适的弹簧种类,具体内外径公差参考资料刊载内容。

圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右
*上述次数仅供参考。使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
 压紧长度为参考值。如果在压紧长度的极限条件下使用.则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。因此,请在容许位移量Fmax.(mm)以下的范围内使用。
使用案例
使用案例
孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动
注意事项
使用注意事项
使用温度:SWP—A制……常温(0〜40℃)
               不锈钢制……-10〜100℃
                弹簧用油回火钢丝……常温(0〜40℃)
*如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降#
*在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时.建议选择不锈钢制品。
*也可选用耐热弹簧。详情请参阅《塑料模具用零件目录》。
*不锈钢制弹簧也有磁性,敬请注意。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 尺寸图
规格表
■UM:Fmax.(容许位移量)=L×Fa% 弹簧常数 参考弹簧常数表
型式线径压紧长度FN{kgf}Fa%
Type线圈外径D自由高度Ld参考值max.max.
UM4-5*0.42.21.753.4{0.35}35
10*0.54.93.56.8{0.7}
150.557.55.2510.3{1.05}
200.611.1713.7{1.4}
250.611.18.7517.2{1.75}
300.6516.310.520.6{2.1}
UM5-5*0.452.251.753.4{0.35}35
10*0.53.133.56.8{0.7}
150.658.455.2510.3{1.05}
200.658.45713.7{1.4}
250.711.98.7517.2{1.75}
300.711.910.520.6{2.1}
350.7516.512.2524.0{2.45}
400.823.21427.5{2.8}
450.823.215.7530.9{3.15}
500.8531.4517.534.3{3.5}
UM6-5*0.552.71.74.9{0.5}35
100.75.63.510.8{1.1}
150.757.45.215.7{1.6}
200.757.4720.6{2.1}
250.8512.88.725.5{2.6}
300.8512.810.531.4{3.2}
350.916.712.236.3{3.7}
400.916.81441.2{4.2}
451.027.815.846.1{4.7}
501.028.017.552.0{5.3}
601.028.01853.0{5.4}30
701.146.22058.8{6}28
UM8-100.856.43.510.8{1.1}35
150.97.95.215.7{1.6}
200.97.9720.6{2.1}
250.97.98.725.5{2.6}
301.012.010.531.4{3.2}
351.012.012.236.3{3.7}
401.118.71441.2{4.2}
451.118.715.846.1{4.7}
501.118.717.552.0{5.3}
601.228.22161.8{6.3}
701.342.024.572.6{7.4}
UM10-100.95.23.510.8{1.1}35
151.07.35.215.7{1.6}
201.07.3720.6{2.1}
251.110.58.725.5{2.6}
301.110.510.531.4{3.2}
351.21512.236.3{3.7}
401.2151441.2{4.2}
451.321.815.846.1{4.7}
501.321.817.552.0{5.3}
601.430.82161.8{6.3}
701.430.824.572.6{7.4}
UM12-151.17.25.2515.7{1.6}35
201.17.2720.6{2.1}
251.313.78.7525.5{2.6}
301.313.710.531.4{3.2}
401.313.71441.2{4.2}
501.525.517.552.0{5.3}
601.525.52161.8{6.3}
701.634.424.572.6{7.4}
801.634.42882.4{8.4}
UM13-151.28.45.215.7{1.6}35
201.311.1720.6{2.1}
251.311.18.725.5{2.6}
301.415.110.531.4{3.2}
351.415.112.236.3{3.7}
401.415.11441.2{4.2}
451.415.115.846.1{4.7}
501.415.117.552.0{5.3}
601.627.22161.8{6.3}
701.627.224.572.6{7.4}
801.736.22882.4{8.4}
UM16-151.49.65.215.7{1.6}35
201.512.4720.6{2.1}
251.512.48.725.5{2.6}
301.512.410.531.4{3.2}
351.615.612.236.3{3.7}
401.615.61441.2{4.2}
451.720.415.846.1{4.7}
501.720.417.552.0{5.3}
601.826.12161.8{6.3}
701.826.124.572.6{7.4}
801.826.12882.4{8.4}
UM20-201.811.3734.3{3.5}35
251.913.38.843.1{4.4}
301.913.310.552.0{5.3}
3521612.359.8{6.1}
402161468.6{7}
452.223.715.877.5{7.9}
502.223.717.586.3{8.8}
602.223.721103.0{10.5}
702.434.824.5120.6{12.3}
802.434.828137.3{14}

■UH:Fmax.(容许位移量)=L×Fa% 弹簧常数 参考弹簧常数表
型式线径压紧长度FN{kgf}Fa%
Type线圈外径D自由高度Ld参考值max.max.
UH4-5*0.452.71.54.4{0.45}30
10*0.53.838.8{0.9}
150.68.14.513.2{1.35}
200.6511.7617.6{1.8}
250.716.87.522.1{2.25}
300.716.8926.5{2.7}
UH5-5*0.553.31.54.4{0.45}30
100.64.6538.8{0.9}
150.64.654.513.2{1.35}
200.7511.81617.6{1.8}
250.7511.817.522.1{2.25}
300.816926.5{2.7}
350.8521.6810.530.9{3.15}
400.8521.681235.3{3.6}
450.928.813.539.7{4.05}
UH6-5*0.653.21.58.8{0.9}30
100.73.9317.7{1.8}
150.857.74.526.5{2.7}
200.99.7635.3{3.6}
251.015.57.544.1{4.5}
301.015.5953.0{5.4}
351.124.89.857.9{5.9}28
401.124.81058.8{6}25
451.124.811.366.7{6.8}
501.239.01058.8{6}20
601.239.01482.4{8.4}23
701.239.01588.3{9}21
UH8-100.95.3317.7{1.8}30
150.95.34.526.5{2.7}
201.111635.3{3.6}
251.1117.544.1{4.5}
301.215.9953.0{5.4}
351.215.910.561.8{6.3}
401.323.11270.6{7.2}
451.323.113.579.4{8.1}
501.433.31588.3{9}
601.433.318105.9{10.8}
701.548.019111.8{11.4}27
UH10-101.16.9317.7{1.8}30
151.16.94.526.5{2.7}
201.29.3635.3{3.6}
251.29.37.544.1{4.5}
301.312.7953.0{5.4}
351.417.510.561.8{6.3}
401.417.51270.6{7.2}
451.523.813.579.4{8.1}
501.523.81588.3{9}
601.632.418105.9{108}
701.744.221123.6{126}
UH12-151.38.54.526.5{2.7}30
201.38.5635.3{3.6}
251.514.77.544.1{4.5}
301.514.7953.0{5.4}
401.725.51270.6{7.2}
501.725.51588.3{9}
601.833.318105.9{10.8}
701.943.321123.6{12.6}
8025424141.2{14.4}
UH13-151.59.24.544.1{4.5}30
201.59.2658.8{6}
251.59.27.573.5{7.5}
301.818988.3{9}
351.81810.5103.0{10.5}
401.81812117.7{12}
451.81813.5132.4{13.5}
502.028.515147.0{15}
602.13618176.5{18}
702.245.121205.9{21}
802.245.120196.1{20}25
UH16-151.79.64.644.1{4.5}30
201.914658.8{6}
251.9147.573.5{7.5}
301.914988.3{9}
351.91410.5103.0{10.5}
402.225.112117.7{12}
452.225.113.5132.4{13.5}
502.225.115147.1{15}
602.330.518176.5{18}
702.544.721205.9{21}
802.544.724235.4{24}
UH20-252.313.87.5110.8{11.3}30
302.313.89132.4{13.5}
352.518.810.5154.9{15.8}
402.518.812176.5{18}
452.829.413.5199.1{20.3}
502.829.415220.6{22.5}
60340.518264.8{27}
70340.521308.9{31.5}
803.254.424353.0{36}

■弹簧常数
“”D12仅限UY・UR・UF・UBB型。D14仅限UBB型。
 TypeUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}
{0.005}
  N/mm
0.098
{kgf/mm}
{0.01}
  N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
  N/mm
1.5
{kgf/mm}
{0.15}
          
4             N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
  N/mm2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm4.9
{kgf/mm}
{0.5}
 
5                  
6           N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
8                  
10    N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
               
12                   
13                N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
Fmax.F=L×70%F=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
追加工
AlterationsCodeSpec.
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 尺寸图LKC变更自由长度、弹簧常数的公差。(参阅下表)
型式L弹簧常数公差
TypeD指定单位5mm追加加工公差
UM415·20LKC±0.4±5%
25·30±0.5
515·20±0.4
25~50±0.5
6
8
10
10~20±0.4
25~50±0.5
60·70±0.8
13
16
15~30±0.5
35~50±0.5
60·70·80±0.8
2020~30±0.5
35~50±0.5
60·70·80±0.8
两端面均经磨削加工。
型式L弹簧常数公差
TypeD指定单位5mm追加加工公差
UH415·20LKC±0.4±5%
25·30±0.5
510~20±0.4
25~45±0.5
6
8
10
10~20±0.4
25~50±0.5
60·70±0.8
13
16
15~30±0.5
35~50±0.5
60·70·80±0.8
2025·30±0.5
35~50±0.8
60·70·80±0.8
超过表中标示的数量时,另行报价
关于此商品的常见问题 (FAQ)
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型的弹簧常数是多少?
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 弹簧常数2.0~14.7N/mm
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型可以使用多少次?
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型理论使用次数:100万次(非保证值)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 全种类弹簧 > 压缩弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 重载型 弹簧常数2.0-14.7N/mm
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页