圆线螺旋弹簧 外径基准型 弹簧常数0.5~2.9N/mm
商品
评价
详情
  • 圆线螺旋弹簧  外径基准型  弹簧常数0.5~2.9N/mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆线螺旋弹簧 外径基准型 弹簧常数0.5~2.9N/mm

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
此系列弹簧为外径基准型,以外径公差为优先进行制作,适合对于孔安装的场合,内径不保证,选购时请注意!
产品概述
♢压缩弹簧也叫压簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢萦卷制的。
♢压缩弹簧的线圈与线圈之间有一定的间隙,一般为等节距,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存形变能。
♢形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等。
♢此系列为外径基准型弹簧,以外径公差为优先进行制作,外径为负公差适合配孔使用的场合,内径只做参考非保证值,选购时请注意。
尺寸图
尺寸图
压缩弹簧尺寸图,压簧尺寸图
外径D Ø10以下 0
-0.5mm
  Ø12以上 0
-0.8mm
压缩弹簧尺寸图,压簧尺寸图
自有长度L 50以下±1.5mm
       55以上±2.5mm
材质
材质SWP−A 弹簧系数±10%
产品特点
米思米的圆线螺旋弹簧规格己实现标准化,即相同直径的弹簧常数为一定值。弹簧常数为参考值。
圆线螺旋弹簧的线圈直径在外径基准型时以外径公差为优先进行制作,在内径基准型时以内径公差为优先进行制作。
不绣钢制弹簧也有磁性,敬请注意。
使用方法
米思米圆线螺旋弹簧有别于市面普通弹簧,更加精准精细化,分为内径基准型和外径基准型,外径基准型以外径公差为优先进行制作,在内径基准型以内径公差为优先进行制作。
根据安装实际情况选择合适的弹簧种类,具体内外径公差参考资料刊载内容。

圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右
*上述次数仅供参考。使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
 压紧长度为参考值。如果在压紧长度的极限条件下使用.则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。因此,请在 容许位移里Fmax.(mm)以下的范围内使用。
使用案例
使用案例
孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动
注意事项
使用注意事项
使用溫度
SWP—A制……常溫(0〜40℃)
*如果在超过上述溫度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降#
*在室外等存在高低溫度差和湿气的环境中使用时.建议选择不锈钢制品。
*也可选用耐热弹簧。详情请参阅《塑料棋具用零件目录》。
不绣钢制弹簧也由于磁性。敬请注意。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
压缩弹簧尺寸图,压簧尺寸图
外径D Ø10以下 0
-0.5mm
  Ø12以上 0
-0.8mm
压缩弹簧尺寸图,压簧尺寸图
自有长度L 50以下±1.5mm
       55以上±2.5mm
材质
材质SWP−A 弹簧系数±10%
规格表
型式
WF1360
■弹簧常数[! ]WY型无D12・14、WT型无D12・14・20。
 TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
D 
2          0.5{0.05}             
3 N/mm
0.1
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm   0.3{kgf/mm}{0.03}  N/mm    0.5{kgf/mm}{0.05}  N/mm    1.0{kgf/mm}{0.1}  1.5
{0.15}
  2.0
{0.2}
     3.9{0.4} 
4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5         N/mm    2.0{kgf/mm}{0.2}  N/mm    2.9{kgf/mm}{0.3}  N/mm    5.9{kgf/mm}{0.6}  N/mm    9.8{kgf/mm}{1.0} 
6                
8                
10 N/mm    0.2{kgf/mm}{0.02}               
12                
13             N/mm    9.8{kgf/mm}{1.0}  N/mm    19.6{kgf/mm}{2.0} 
14                
16                
18    N/mm    0.5{kgf/mm}{0.05}  N/mm    1.0{kgf/mm}{0.1}  N/mm    2.9{kgf/mm}{0.3}  N/mm    3.9{kgf/mm}{0.4}  N/mm    4.9{kgf/mm}{0.5}  N/mm    14.7{kgf/mm}{1.5}  29.4{3.0} 
20                  
22                N/mm    29.4{kgf/mm}{3.0} 
27                 
Fmax.F=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
■WF:Fmax.(容许位移量)=L×45%
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.2622.251.1{0.11}WF 3-







 
 5
0.3254.52.2{0.22}10
0.3256.73.2{0.33}15
0.35794.4{0.45}20
0.35711.25.5{0.56}25
0.413.213.56.6{0.67}30
0.413.215.77.6{0.78}35
0.413.2188.8{0.9}40
0.322.32.251.1{0.11}WF  4-











 
 5
0.353.14.52.2{0.22}10
0.45.66.73.2{0.33}15
0.45.694.4{0.45}20
0.459.911.25.5{0.56}25
0.459.913.56.6{0.67}30
0.516.515.77.6{0.78}35
0.516.5188.8{0.9}40
0.516.5209.8{1.0}45
0.516.522.510.8{1.1}50
0.516.524.712.1{1.23}55
0.516.52712.7{1.3}60
0.5526.429.214.3{1.46}65
0.5526.431.515.4{1.58}70
0.3522.251.1{0.11}WF   5-












 
 5
0.382.84.52.2{0.22}10
0.43.46.73.2{0.33}15
0.455.494.4{0.45}20
0.58.511.25.5{0.56}25
0.5513.213.56.6{0.67}30
0.5513.215.77.6{0.78}35
0.5520.4188.8{0.9}40
0.620.4209.8{1.0}45
0.620.422.510.8{1.1}50
0.620.424.712.1{1.23}55
0.620.42712.7{1.3}60
0.620.429.214.3{1.5}65
0.620.431.515.4{1.6}70
0.42.32.251.1{0.11}WF  6-













 
 5
0.554.52.2{0.22}10
0.5586.73.2{0.33}15
0.55894.4{0.45}20
0.61211.25.5{0.56}25
0.651613.56.6{0.67}30
0.651715.77.6{0.78}35
0.6517188.8{0.9}40
0.6517209.8{1.0}45
0.725.222.510.8{1.1}50
0.725.224.712.1{1.23}55
0.725.22712.7{1.3}60
0.725.229.214.3{1.46}65
0.725.231.514.7{1.5}70
0.725.23617.7{1.8}80
0.654.52.2{0.22}WF  8-











 
10
0.657.56.73.2{0.33}15
0.710.894.4{0.45}20
0.710.811.25.5{0.56}25
0.7514.513.56.6{0.67}30
0.7514.515.77.6{0.78}35
0.820188.8{0.9}40
0.820209.8{1.0}45
0.82022.510.8{1.1}50
0.82024.712.1{1.23}55
0.8527.62712.7{1.3}60
0.8527.629.214.3{1.46}65
0.8527.631.514.7{1.5}70
0.8528.13617.7{1.8}80
 
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.6554.52.2{0.22}WF10-














 
10
0.6556.73.2{0.33}15
0.810.494.4{0.45}20
0.810.411.25.5{0.56}25
0.851413.56.6{0.67}30
0.851415.77.6{0.78}35
0.917.5188.8{0.9}40
0.917.5209.8{1.0}45
0.917.522.510.8{1.1}50
0.917.524.712.1{1.23}55
1.0312712.7{1.3}60
1.03129.214.3{1.46}65
1.03131.514.7{1.5}70
1.0313617.7{1.8}80
0.74.64.52.3{0.23}WF12-











 
10
0.74.66.73.2{0.33}15
0.87.294.4{0.45}20
0.87.211.25.5{0.56}25
0.911.313.56.6{0.67}30
0.911.315.77.6{0.78}35
0.911.3188.8{0.9}40
0.911.3209.8{1.0}45
1.01822.510.8{1.1}50
1.01824.712.1{1.23}55
1.0182712.7{1.3}60
1.01829.214.3{1.46}65
1.128.131.514.7{1.5}70
1.127.53617.7{1.8}80
0.754.94.52.3{0.23}WF13-












 
10
0.866.73.2{0.33}15
0.8694.4{0.45}20
0.857.211.25.5{0.56}25
1.01513.56.6{0.67}30
1.01515.77.6{0.78}35
1.015188.8{0.9}40
1.015209.8{1.0}45
1.01522.510.8{1.1}50
1.12224.712.1{1.23}55
1.1222712.7{1.3}60
1.12229.214.3{1.46}65
1.12231.514.7{1.5}70
1.1223617.7{1.8}80
1.233.640.519.9{2.0}90
0.85.26.73.2{0.33}WF14-











 
15
0.97.994.4{0.45}20
0.97.911.25.5{0.56}25
1.01213.56.6{0.67}30
1.01215.77.6{0.78}35
1.012188.8{0.9}40
1.012209.8{1.0}45
1.118.222.510.8{1.1}50
1.118.224.712.1{1.23}55
1.118.22712.7{1.3}60
1.227.629.214.3{1.46}65
1.227.631.514.7{1.5}70
1.227.63617.7{1.8}80
1.339.740.519.9{2.0}90
 
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.96.36.73.2{0.33}WF16-











 
15
1.08.794.4{0.45}20
1.08.711.25.5{0.56}25
1.112.813.56.6{0.67}30
1.112.815.77.6{0.78}35
1.218.6188.8{0.9}40
1.218.6209.8{1.0}45
1.218.622.510.8{1.1}50
1.218.624.712.1{1.23}55
1.326.82712.7{1.3}60
1.326.829.214.3{1.46}65
1.326.831.514.7{1.5}70
1.4363617.7{1.8}80
1.436.440.519.9{2.0}90
1.2998.8{0.9}WF18-









 
20
1.312.411.210.8{1.1}25
1.312.413.512.7{1.3}30
1.416.115.714.7{1.5}35
1.5211817.7{1.8}40
1.5212019.9{2.03}45
1.52122.522.1{2.25}50
1.628.824.724.3{2.48}55
1.628.82726.5{2.7}60
1.628.829.228.7{2.93}65
1.737.431.530.9{3.15}70
1.737.43635.3{3.6}80
1.27.298.8{0.9}WF20-










 
20
1.39.811.210.8{1.1}25
1.412.613.512.7{1.3}30
1.412.615.714.7{1.5}35
1.516.51817.7{1.8}40
1.516.52019.9{2.03}45
1.621.622.522.1{2.25}50
1.621.624.724.3{2.48}55
1.621.62726.5{2.7}60
1.728.129.228.7{2.93}65
1.728.131.530.9{3.15}70
1.728.13635.3{3.6}80
1.37.898.8{0.9}WF22-










 
20
1.410.511.211.0{1.12}25
1.410.513.513.2{1.35}30
1.513.515.715.4{1.57}35
1.513.51817.7{1.8}40
1.722.120.219.8{2.02}45
1.722.122.522.1{2.25}50
1.722.124.724.2{2.47}55
1.828.82726.5{2.7}60
1.828.829.228.6{2.92}65
1.828.831.530.9{3.15}70
1.828.83635.3{3.6}80
1.714.113.513.2{1.35}WF27-








 
30
1.714.115.715.4{1.57}35
1.714.11817.7{1.8}40
1.921.420.219.8{2.02}45
1.921.422.522.1{2.25}50
2.02624.724.2{2.47}55
2.0262726.5{2.7}60
2.02629.228.6{2.92}65
2.02631.530.9{3.15}70
2.0263635.3{3.6}80
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×位移量
   (国际单位) N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

[ ! ]所有带*号的WF型两端面均未进行磨削加工。
[ ! ]压紧长度为参考值。
 因批量不同会有若干偏差。
[ ! ]使用次数:100万次
[ ! ]产品概要 >>P.1975
[ ! ]矩形螺旋弹簧的使用方法与注意事项>>P.1976
■WL:Fmax.(容许位移量)=L×40%
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.21.720.98{0.1}WL 2-



 
 5
0.265.242.0 {0.2}10
0.265.262.9 {0.3}15
0.29983.9 {0.4}20
0.299104.9 {0.5}25
0.310.8125.9 {0.6}30
0.32.122.0 {0.2}WL  3-






 
 5
0.353.943.9 {0.4}10
0.46.565.9 {0.6}15
0.46.587.8 {0.8}20
0.4513109.8 {1.0}25
0.45131211.8 {1.2}30
0.45131413.7 {1.4}35
0.5211615.7 {1.6}40
0.352.122.0 {0.2}WL  4-









 
 5
0.45543.9 {0.4}10
0.45565.9 {0.6}15
0.5987.8 {0.8}20
0.59109.8 {1.0}25
0.5513.91211.8 {1.2}30
0.5513.91413.7 {1.4}35
0.621.61615.7 {1.6}40
0.621.61817.7 {1.8}45
0.621.62019.6 {2.0}50
0.621.62221.6 {2.2}55
0.65332423.5 {2.4}60
0.42.322.0 {0.2}WL  5-











 
 5
0.453.443.9 {0.4}10
0.5565.9 {0.6}15
0.557.787.8 {0.8}20
0.610.8109.8 {1.0}25
0.610.81211.8 {1.2}30
0.6515.61413.7 {1.4}35
0.6515.61615.7 {1.6}40
0.7201817.7 {1.8}45
0.7202019.6 {2.0}50
0.723.12221.6 {2.2}55
0.75332423.5 {2.4}60
0.7532.32625.5 {2.6}65
0.7532.32827.5 {2.8}70
0.452.522.0 {0.2}WL  6-












 
 5
0.554.743.9 {0.4}10
0.554.765.9 {0.6}15
0.65987.8 {0.8}20
0.659109.8 {1.0}25
0.713.71211.8 {1.2}30
0.713.71413.7 {1.4}35
0.713.71615.7 {1.6}40
0.7518.91817.7 {1.8}45
0.7518.92019.6 {2.0}50
0.7518.92221.6 {2.2}55
0.826.42423.5 {2.4}60
0.826.42625.5 {2.6}65
0.8530.62827.5 {2.8}70
0.8534.93231.4 {3.2}80
 
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
0.654.743.9{0.4}WL  8-











 
10
0.758.565.9{0.6}15
0.758.587.8{0.8}20
0.758.5109.8{1.0}25
0.811.21211.8{1.2}30
0.811.21413.7{1.4}35
0.811.21615.7{1.6}40
0.8515.31817.7{1.8}45
0.8515.32019.6{2.0}50
0.8515.32221.6{2.2}55
0.919.42423.5{2.4}60
0.919.42625.5{2.6}65
1.0312827.5{2.8}70
1.0313231.4{3.2}80
0.755.343.9{0.4}WL10-











 
10
0.86.465.9{0.6}15
0.86.487.8{0.8}20
0.910.8109.8{1.0}25
0.910.81211.8{1.2}30
0.910.81413.7{1.4}35
0.910.81615.7{1.6}40
1.0171817.7{1.8}45
1.0172019.6{2.0}50
1.0172221.6{2.2}55
1.0172423.5{2.4}60
1.1242625.5{2.6}65
1.1242827.5{2.8}70
1.124.23231.4{3.2}80
0.84.844.0{0.4}WL12-











 
10
0.97.265.9{0.6}15
0.97.287.8{0.8}20
0.97.2109.8{1.0}25
1.010.51211.8{1.2}30
1.010.51413.7{1.4}35
1.010.51615.7{1.6}40
1.115.41817.7{1.8}45
1.115.42019.6{2.0}50
1.115.42221.6{2.2}55
1.222.82423.5{2.4}60
1.222.82625.5{2.6}65
1.222.82827.5{2.8}70
1.334.53231.4{3.2}80
0.855.144.0{0.4}WL13-












 
10
0.96.365.9{0.6}15
1.08.787.8{0.8}20
1.08.7109.8{1.0}25
1.113.21211.8{1.2}30
1.113.21413.7{1.4}35
1.113.21615.7{1.6}40
1.113.21817.7{1.8}45
1.113.22019.6{2.0}50
1.113.22221.6{2.2}55
1.113.22423.5{2.4}60
1.218.62625.5{2.6}65
1.218.62827.5{2.8}70
1.437.83231.4{3.2}80
1.437.83635.3{3.6}90
1.07.565.9{0.6}WL14-











 
15
1.07.587.8{0.8}20
1.07.5109.8{1.0}25
1.1111211.8{1.2}30
1.1111413.7{1.4}35
1.1111615.7{1.6}40
1.215.61817.7{1.8}45
1.215.62019.6{2.0}50
1.215.62221.6{2.2}55
1.215.62423.5{2.4}60
1.322.12625.5{2.6}65
1.322.12827.5{2.8}70
1.322.13231.4{3.2}80
1.543.53635.3{3.6}90
 
d压紧长度F
max.
负载
N{kgf}
max.
型式
Type D-L
1.18.265.9{0.6}WL16-












 
15
1.18.287.8{0.8}20
1.210109.8{1.0}25
1.2101211.8{1.2}30
1.2101413.7{1.4}35
1.2101615.7{1.6}40
1.4211817.7{1.8}45
1.4212019.6{2.0}50
1.4212221.6{2.2}55
1.4212423.5{2.4}60
1.529.72625.5{2.6}65
1.529.72827.5{2.8}70
1.529.73231.4{3.2}80
1.6403635.3{3.6}90
1.510823.5{2.4}WL18-











 
20
1.6121029.4{3.0}25
1.6121235.3{3.6}30
1.716.21441.2{4.2}35
1.716.21647.1{4.8}40
1.819.81853.0{5.4}45
1.819.82058.8{6.0}50
1.819.82264.7{6.6}55
1.819.82470.6{7.2}60
2.0322676.5{7.8}65
2.0322882.4{8.4}70
2.0323294.1{9.6}80
2.24336105.9{10.8}90
2.24340117.7{12.0}100
1.610.4823.5{2.4}WL12-











 
20
1.610.41029.4{3.0}25
1.712.81235.3{3.6}30
1.712.81441.2{4.2}35
1.815.81647.1{4.8}40
1.815.81853.0{5.4}45
1.815.82058.8{6.0}50
1.815.82264.7{6.6}55
2.0242470.6{7.2}60
2.0242676.5{7.8}65
2.0242882.4{8.4}70
2.237.43294.1{9.6}80
2.237.436105.9{10.8}90
2.237.440117.7{12.0}100
1.710.8823.5{2.4}WL22-











 
20
1.813.31029.4{3.0}25
1.813.31235.3{3.6}30
1.813.31441.2{4.2}35
2.0201647.1{4.8}40
2.0201853.0{5.4}45
2.0202058.8{6.0}50
2.0202264.7{6.6}55
2.228.62470.6{7.2}60
2.228.62676.5{7.8}65
2.228.62882.4{8.4}70
2.228.63294.1{9.6}80
2.334.536105.9{10.8}90
2.334.540117.7{12.0}100
2.1141235.3{3.6}WL27-









 
30
2.1141441.2{4.2}35
2.3191647.1{4.8}40
2.3191853.0{5.4}45
2.3192058.8{6.0}50
2.3192264.7{6.6}55
2.5282470.6{7.2}60
2.5282676.5{7.8}65
2.634.52882.4{8.4}70
2.634.53294.1{9.6}80
2.846.736105.9{10.8}90
2.846.740117.7{12.0}100
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×位移量
      (国际单位) N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

[ ! ]所有带*号的WL型两端面均未进行磨削加工。
[ ! ]压紧长度为参考值。
 因批量不同会有若干偏差。
[ ! ]使用次数:100万次
[ ! ]产品概要 >>P.1975
[ ! ]矩形螺旋弹簧的使用方法与注意事项>>P.1976
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃
弹簧常数是指什么,应该怎么理解?
弹簧常数是指给予弹簧单位位移量所必需的力,用来表示弹簧的特性。弹簧常数一般为参考值,根据弹簧的批次不同,会有差异。
圆线螺旋弹簧的使用寿命一般是多久?
圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右,但是仅为参考值。使用次数因使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量de 70%以下使用。
压紧长度是指什么?可以在压紧长度下使用吗?
压紧长度是指弹簧最大位移量下的极限值值,即压缩到最近状态下的值。压紧长度一般为参考值,不建议在压紧长度下使用。如果在压紧长度下使用,可能到导致弹簧变形或较少使用次数便会损坏。
压缩弹簧圈数怎么计算?
圈数的计算方法:总圈数=压紧长度/线径(d)-1 有效圈数=总圈数-2,需要说明的是,计算圈数均为参考值,因弹簧批次和批量不同会有差异。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 全种类弹簧 > 压缩弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 外径基准型 弹簧常数0.5~2.9N/mm