Type | 主体 | 轮 | 轴承 | 调节块 | |||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | 材质 | 表面处理 | |
HCHACHCHAS | 尼龙 | - | 尼龙 | - | - | - | - |
HSMACHSMAS | SPHC | 光泽镀锌 | 橡胶(灰色) | 有 | 有 | ||
CMPAN | 尼龙 | - | 尼龙 | 有 | - | SS400 | 光泽镀锌 |
价格说明
型式 | 容许负载 | D | H | A | B | C | E | NB | NT | NL | 单价(元) | |||||
Type | M (粗牙螺纹) | W | HCHA | HCHAS | ||||||||||||
(kgf) | (N) | |||||||||||||||
HCHA HCHAS (带挡块) | 8 | 20* | 196 | 42 | 54 | - | 40 | 14 | 12 | 12 | 4 | 15 | ||||
30* | 294 | 52 | 64 | 47 | 14.5 | 16 | 5 | |||||||||
40 | 396 | 40 | 43.5 | 7 | 44 | 12 | 15 | 14 | 4.5 | 12 | ||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 52 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | 48 | ||||||||||||
12 | 20* | 196 | 42 | 54 | - | 40 | 14 | 12 | 19 | 5 | 15 | |||||
30* | 294 | 52 | 64 | 47 | 14.5 | 16 | ||||||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 52 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | 48 | 22 | |||||||||||
150 | 1485 | 69 | 10 | 59 | 17.5 | 22 | 8 | |||||||||
16 | 150 | 25 | ||||||||||||||
170 | 1683 | 75 | 84.5 | 64 | 18.5 | 20 |
主体类型 | 型式 | 容许负载 | D | H | B | E | NB | NT | NL | r | 重量 (g) | 单价(元) | ||
Type | M (粗牙螺纹) | W | ||||||||||||
(kgf) | (N) | |||||||||||||
万向型 | HSMA | 12 | 60 | 594 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | 4 | 25 | 72 | 500 | |
16 | 70 | 695 | 100 | 137 | 35 | 89 | 700 | |||||||
带挡块 万向型 | HSMAS | 12 | 60 | 594 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | 4 | 25 | 105 | 640 | |
16 | 70 | 695 | 100 | 137 | 35 | 128 | 950 |
主体类型 | 型式 | 轮材质 | H | B | (W) | S1 | S2 | K | A | C | F | G | d | t | t2 | E | (r) | 容许负载 (N) | 重量 (g) | 单价(元) | |
Type | D | ||||||||||||||||||||
板式 | CMPAL | 50 | N(尼龙) | 83 | 62 | 34 | 10 | 5 | 32 | 69 | 56 | 55 | 42 | 5.5 | 3 | 4 | 23 | 54 | 1000 | 290 | |
60 | 88 | 69 | 37 | 61 | 300 |
主体类型 | 型式 | 轮材质 | H | B | (W) | S1 | S2 | K | 安装螺纹部 | 扳手插入部 | E | (r) | 容许负载 (N) | 重量 (g) | 单价(元) | |||||
Type | D | M(粗牙螺纹) | R | t1 | t2 | b1 | b2 | |||||||||||||
螺纹安装型 | CMPAN | 50 | N(尼龙) | 76 | 62 | 34 | 6 | 4 | 32 | 12 | 22 | 4 | 4 | 17 | 23 | 23 | 54 | 1000 | 240 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | 调节块 | |||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | 材质 | 表面处理 | |
HCHACHCHAS | 尼龙 | - | 尼龙 | - | - | - | - |
HSMACHSMAS | SPHC | 光泽镀锌 | 橡胶(灰色) | 有 | 有 | ||
CMPAN | 尼龙 | - | 尼龙 | 有 | - | SS400 | 光泽镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|