Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质(颜色) | 回转 部 | 轮部 | |
HCHA HCHAS | 尼龙 | - | 尼龙 | - | - |
价格说明
型式(Type·D) | - | M | - | 轮部材质 |
HSGN75 | - | 12 | - | U |
型式(Type·M) | - | 容许负载 |
HCHA12 HSMA16 | - - | 100 70 |
型式 | 容许负载 | D | H | A | B | C | E | NB | NT | NL | 交货期 | |||
Type | M (粗牙螺纹) | W | HCHA | HCHAS | ||||||||||
(kgf) | (N) | |||||||||||||
HCHA HCHAS (带挡块) | 8 | 20* | 196 | 40 | 50 | - | 41 | 13 | 15 | 13 | 4 | 15 | 第11天 | 库存品 |
30* | 294 | 50 | 60 | 45 | 14 | 18 | ||||||||
40 | 396 | 40 | 43.5 | 7 | 44 | 12 | 15 | 14 | 4.5 | 12 | ||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 49 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | |||||||||||
12 | 20* | 196 | 40 | 50 | - | 41 | 13 | 15 | 19 | 4 | 15 | |||
30* | 294 | 50 | 60 | 45 | 14 | 18 | ||||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 49 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | 第9天 | |||
100 | 990 | 60 | 68.5 | 22 | ||||||||||
150 | 1485 | 69 | 10 | 59 | 17.5 | 22 | 8 | |||||||
16 | 150 | 25 | ||||||||||||
170 | 1683 | 75 | 84.5 | 64 | 18.5 | 20 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质(颜色) | 回转 部 | 轮部 | |
HCHA HCHAS | 尼龙 | - | 尼龙 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|