型式 | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
FFS105 | 主体 | 相当于ADC12 | - |
螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 | |
FFS205 | 主体 | 相当于ADC12 | - |
螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 | |
螺帽 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
型式 |
FFS105 |
型式 | 适用型材 | 附属螺栓·螺帽 | |||
Type | 支柱侧 | 螺栓 | 个数 | 螺帽 | 个数 |
FFS105 | FFA28 FFAS28 FFAU28 (此处) | M5-22 | 1 | - | - |
FFS205 | M5-20 | 1 | M5 (JIS1种) | 1 |
No. | 安装侧型材 | 适用的螺栓·螺帽组件 | |||
螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||
FFS105 | HFS5 | CBM5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 |
HFS6 | CBM5-12 | HNTT6-5 | |||
HFS8 | CBM5-15 | HNTT8-5 | |||
HFS8-45 | |||||
FFS205 | HFS5 | CBM5-12 | HNTT5-5 | ||
HFS6 | CBM5-15 | HNTT6-5 | |||
HFS8 | CBM5-18 | HNTT8-5 | |||
HFS8-45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|