型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
FALZS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||
FALZS | - | SP | - | T1.6 | - | A20 | - | B15 | - | L10 |
型式 | 选择 | 指定单位1mm | |||||
Type | 材质 符号 | T | A | B | L | ||
FALZS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20~200 [ ! ]T6.0是~300 | 15~200 [ ! ]T6.0是20~ | 10~200 [ ! ]T6.0是20~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|