型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
BLUZS | SP | SPCC [ ! ] | − |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | − |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | V | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||
BLUZS | − | SUD | − | A80 | − | B40 | − | T3.0 | − | H40 | − | V50 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位1mm | |||||
Type | 材质符号 | A | B | T | H | V | ||
BLUZS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | min 15 ~ [ ! ]V≥H |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|