型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
JTDZS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | A | - | B | - | T | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||
JTDZS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | ||||
Type | 材质符号 | A | B | T | ||
JTDZS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 |
[ ! ]板厚6.0、B≥6 [ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|