• LED照明 加宽型 标准/带调光功能
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LED照明 加宽型 标准/带调光功能

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
提供光照度高和配光角大的类型。
LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
・材质表
零件名称[ M ]材质[ S ]表面处理
主体铝合金阳极氧化处理
正面罩盖聚碳酸酯磨砂处理
两端螺栓SUS304-
电缆PVC-
调光器ABS树脂-
尺寸图
LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
规格表
请按照选型步骤LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像Type·LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像P)-LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
LEDW190
LEDWC350
-
-
W
W
型式LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像L照度(勒克斯lx)荧光灯
照度比较
(参考)
光通量
(流明lm)
输入
电压
(V)
输入
电流
(mA)
功耗
(W)
温度
范围
(℃)
色温
(开尔文 K)
防护等级
(IP标准)
配光
角度
重量
(g)
LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像TypeLED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像Plx/0.5mlx/1m
LEDW
(标准型)
LEDWC
(带调光功能型)
190W
(白色)
20081021020W~395DC24
±10%
49011.7-10~455000IP55约130°360
350360126038040W~79098023.3570
[ ! ]LEDWC(带调光功能型)时为最大值。
[ ! ]各项目详情请参阅P.2031的术语集。
[ ! ]关于发光颜色的波长,请参阅P.2032。
[ ! ]订购和安装时,请对P.2032的“使用须知”进行确认。
[ ! ]LED元件的发光颜色、亮度存在些差异,即使型式相同的产品,其发光颜色、亮度有时也会有所不同。
材质规格
零件名称[ M ]材质[ S ]表面处理
主体铝合金阳极氧化处理
正面罩盖聚碳酸酯磨砂处理
两端螺栓SUS304-
电缆PVC-
调光器ABS树脂-

概述・特性

LEDWC190-W
照度30%(485lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像照度30%(485lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
照度50%(595lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像照度50%(595lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
照度80%(745lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像照度80%(745lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
照度100%(810lx/0.5m)LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像

使用例

LED照明 加宽型 标准/带调光功能:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 照明器具 > LED > LED照明 加宽型 标准/带调光功能
您还有2项规格未选