零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 磨砂处理 |
磁铁 (仅LEDTM) | 钕磁铁 | - |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
LEDT150 LEDTM270 | - - | W W |
型式 | ![]() | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 吸附力 N{kgf} | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护等级 (IP标准) | 配光角度 | 重量 (g) | |||
![]() | ![]() | lx/0.5m | lx/1m | LEDTM | LEDT | LEDTM | |||||||||||
LEDT (沉孔固定型) LEDTM (带磁铁型) | 150 | W (白色) | 166 | 410 | 110 | 10W~ | 215 | DC24 ±10% | 130 | 3.1 | 21.5{2.2} | -10~45 | 5000 | IP50 | 约110° | 170 | 180 |
270 | 286 | 720 | 220 | 20W~ | 430 | 260 | 6.2 | 280 | 290 | ||||||||
390 | 406 | 1120 | 330 | 40W~ | 645 | 390 | 9.4 | 390 | 400 | ||||||||
510 | 526 | 1430 | 430 | 860 | 520 | 12.5 | 500 | 510 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 磨砂处理 |
磁铁 (仅LEDTM) | 钕磁铁 | - |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|