零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 黑色阳极氧化处理(仅LEDSB) |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖:磨砂处理 保护罩盖:无 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
密封圈 | 硅胶(白色) | - |
价格说明
型式 | ![]() | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
( )内为保护罩盖 | |||||||||||||
![]() | ![]() | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||
LEDS (外壳银色· 乳白色罩盖) LEDST (外壳银色· 保护罩盖) LEDSB (外壳黑色· 乳白色罩盖) | 190 | W (白色) | 200 | 白490(620) | 白 120(150) | 10W~ | DC24 ±10% | 白225 | 白5.4 | -10~45 | 白 5000 黄2000 | 约 110° | 310 |
350 | W (白色) Y* (黄色) | 360 | 白 750(900) 黄540 | 白 210(250) 黄130 | 20W~ | 白450 黄400 | 白 10.8 黄9.6 | 460 | |||||
665 | 675 | 白 1180(1410) 黄680 | 白 360(430) 黄220 | 40W~ | 白900 黄800 | 白 21.6 黄 19.2 | 820 | ||||||
980 | 990 | 白 1330(1590) 黄840 | 白400(480) 黄240 | 白 1350 黄 1200 | 白 32.4 黄 28.8 | 1180 | |||||||
1295* | 1305 | 白 1480 黄910 | 白440 黄260 | 白 1800 黄 1600 | 白 43.2 黄 38.4 | 1540 | |||||||
1610* | 1620 | 白 1560 黄950 | 白480 黄280 | 白 2250 黄2000 | 白54 黄48 | 1900 |
零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 黑色阳极氧化处理(仅LEDSB) |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖:磨砂处理 保护罩盖:无 |
两端螺栓 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
密封圈 | 硅胶(白色) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|