HFS系列 | HFSL系列 | EFS系列 | NFS・NEFS系列 | NFSL系列 | GFS系列 | |
代表型式 | HAUBA6-3030等 | HAUBB8L-4040等 | HAUBC8-4545E等 | HAUHD6-3030NE等 | HAUHE8L-4545N等 | HAUHAG8-4040等 |
[ M ]材质 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6063SS-T5 | A6063SS-T5 | 相当于A6061SS-T6 |
特长 | 形状最多、标准型型材。 | 彻底追求廉价・轻便型型材。适合于与强度相比更重视轻量、低价的场合。 | 在持续保持与HFS系列同等刚性的同时,实现了轻量、低价的型材。 | 将材质变更为A6063SS-T5,实现了大幅降价。截面惯性矩与HFS・EFS系列相同。通过变更材质,降低25%的耐力、抗拉强度。此外,颜色有若干差异。 | 将材质变更为A6063SS-T5,实现了大幅降价。截面惯性矩与NFSL系列相同。通过变更材质,降低25%的耐力、抗拉强度。此外,颜色有若干差异。 | 追求刚性的厚壁型材。适用于承受较高负载的筐体。 |
型式 | - | W | - | D | - | H |
HAUHC8-4040 | - | W800 | - | D500 | - | H600 |
组件 | 型式 | W 单位1mm | D 单位1mm | H 单位1mm | ||
Type | 组件形状 | 型材种类 | ||||
四面槽标准组件 | HAU | BA BB BC BD BE | 5-2020(N) | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 |
5-4040(N) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | |||
6-3030(E・NE) 6L-3030(N) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | |||
8-4040(E・NE) 8L-4040(N) G8-4040 8-4545(E・NE) 8L-4545(N) G8-4545 6-5050(N) 8-5050(NE) |
300~1800 | 300~1800 | 300~1800 | |||
6-6060(N) 8-6060(N) | 500~1800 | 500~1800 | 500~1800 | |||
8-8080(E・NE) 8-9090(E・NE) |
500~2000 | 500~2000 | 500~2000 | |||
HA HB HC HD | 6-3030(E・NE) 6L-3030(N) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | ||
8-4040(E・NE) 8L-4040(N) 8-4545(E) 8L-4545(N) | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 | |||
双面槽标准组件 | BAT BBT BCT BDT BET | 5-2020 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | |
5-4040 | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | |||
6-3030(E・NE) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | |||
8-4040(E・NE) 8-4545(E・NE) 8L-4545 | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 | |||
6-6060 | 500~1800 | 500~1800 | 500~1800 |
组件 | 型式 | W 单位1mm | D 单位1mm | H 单位1mm | ||
Type | 组件形状 | 型材种类 | ||||
黑色阳极氧化处理型材 四面槽标准组件 | HAU | BA BB BC BD BE | B5-2020 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 |
B6-3030(E) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | |||
B8-4040(E) B8-4545(E) | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 | |||
HA HB HC HD | B6-3030(E) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | ||
B8-4040(E) B8-4545(E) | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 | |||
黑色阳极氧化处理型材 双面槽标准组件 | HAU | BAT BBT BCT BDT BET | B5-2020 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 |
B6-3030(E) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | |||
B8-4040(E) B8-4545(E) | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|