型式 | - | 面板 | - | W | - | H |
HHUA6L | - | PC | - | 1000 | - | 800 |
型式 | 面板选择 (从下列代码中选择一种需要的材质、厚度) | W(宽度) 指定 单位1mm | H(高度) 指定 单位1mm | L1 | L2 | 构成零件 | ||||||||||||||||||
型材* | 连接零件 | 面板压条 | 折叠门用滑块 | 拉手 | 蝶形铰链(中间用) | 蝶形铰链(固定用) | 型材端盖 | |||||||||||||||||
Type | No. | 开闭方向 | 零件 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | |||||||
HHUA | 6 | L (左) | 丙烯(透明) 聚碳酸酯(透明) PET(透明) 制电级聚氯乙烯(透明) 无面板 | AC (厚度5mm) PC (厚度5mm) PY (厚度5mm) ST (厚度5mm) NN (厚度5mm) | AC3 (厚度3mm) PC3 (厚度3mm) PY3 (厚度3mm) ST3 (厚度3mm) NN3 (厚度3mm) | 500~1500 | 500~1000 | L2+28 | W/2-15 | HFS6-3030 | HCJ6 | 8 | (厚度5mm) HSCP3H-B (厚度3mm) HSCP5HN-B | 8 | HFAFSH6 | 2 | HHDF20-SST | 2 | HHPSN6-SST | 2 | HHPFLN6-SST | 2 | HFC6-3030-S | 8 |
R (右) | W/2-15 | L1+28 | HHPFRN6-SST | |||||||||||||||||||||
8 | L (左) | L2+46 | W/2-24 | HFS8-4040 | HCJ8 | 8 | (厚度5mm) HSCP5H-B (厚度3mm) HSCP7H-B | 8 | HFAFSH8 | 2 | HHDF26-SST | 2 | HHPSN8-SST | 2 | HHPFLN8-SST | 2 | HFC8-4040-S | 8 | ||||||
R (右) | W/2-24 | L1+46 | HHPFRN8-SST |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|