型式 | - | 面板 | - | W | - | H |
HTUA6 | - | AC | - | 600 | - | 500 |
型式 | 面板选择 (从下列代码中选择一种需要的材质、厚度) | W(宽度) 指定单位1mm | H(高度) 指定单位1mm | 构成零件 | |||||||||
型材 * | 连接零件 | 拉手 | 面板固定 | ||||||||||
Type | No. | 零件 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | 零件 | 数量 | |||||
HTUA | 5 | 丙烯(透明) | AC(厚度5mm) | AC3(厚度3mm) | 250~1000 [ ! ]AC3时W≤900 | 250~1000 [ ! ]AC3时H≤900 | HFTF5-2020 | HBLTC5 | 4 | HHDS90 (带安装螺栓) | 1 | (厚度5mm) HFSSK5-长度 (厚度3mm) HFSSK3-长度 | 4 |
聚碳酸酯(透明) | PC(厚度5mm) | PC3(厚度3mm) | |||||||||||
PET(透明) | PY(厚度5mm) | PY3(厚度3mm) | |||||||||||
6 | 制电级聚氯乙烯(透明) | ST(厚度5mm) | ST3(厚度3mm) | HFTF6-3030 | HBLTC6 | ||||||||
无面板 | NN(厚度5mm) | NN3(厚度3mm) | |||||||||||
HTUB | 6 | 丙烯(透明) 聚碳酸酯(透明) PET(透明) 制电级聚氯乙烯(透明) 无面板 | AC(厚度5mm) PC(厚度5mm) PY(厚度5mm) ST(厚度5mm) NN(厚度5mm) | AC3(厚度3mm) PC3(厚度3mm) PY3(厚度3mm) ST3(厚度3mm) NN3(厚度3mm) | 500~1000 [ ! ]AC3时W≤900 | 1000~2000 [ ! ]AC3时H≤1850 | HFS6-3030 | HBLBCA6 HCJ6 | 4 2 | UPCN21-B-36-SST | 1 | (厚度5mm) HSCP3H-长度 (厚度3mm) HSCP5HN-长度 | 4 |
8 | HFS8-4040 | HBLBCA8 HCJ8 | 4 2 | UPCN26-B-41-SST | (厚度5mm) HSCP5H-长度 (厚度3mm) HSCP7H-长度 | ||||||||
HTUC | 5 | 丙烯(透明) | AC(厚度5mm) | AC3(厚度3mm) | 500~2000 [ ! ]AC3时W≤1800 | 250~1000 [ ! ]AC3时H≤900 | HFTF5-2020 | HBLTC5 | 8 | HHDS90 (带安装螺栓) | 2 | (厚度5mm) HFSSK5-长度 (厚度3mm) HFSSK3-长度 | 8 |
聚碳酸酯(透明) | PC(厚度5mm) | PC3(厚度3mm) | |||||||||||
PET(透明) | PY(厚度5mm) | PY3(厚度3mm) | |||||||||||
6 | 制电级聚氯乙烯(透明) | ST(厚度5mm) | ST3(厚度3mm) | HFTF6-3030 | HBLTC6 | ||||||||
无面板 | NN(厚度5mm) | NN3(厚度3mm) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|