Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HFFS HFFH HFVS HFVH | A6063S-T5 | 阳极氧化处理 |
HFFSY HFFHY | 烤漆(黄色) |
型式 | - | L |
HFFS6-3030 | - | 800 |
型式 | L 指定单位0.5mm(公差±0.5) | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
HFFS6-3030 | 50~4000 | 0.72 | 268 | 1.59×104 | 1.56×104 |
HFFSY6-3030(黄色) | |||||
HFFH6-3030 | 0.71 | 264 | 1.57×104 | 1.47×104 | |
HFFHY6-3030(黄色) | |||||
HFVS6-3030 | 0.75 | 282 | 1.67×104 | 1.64×104 | |
HFVH6-3030 | 0.73 | 277 | 1.65×104 | 1.54×104 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|