氮气弹簧 安装方向限定型 FGS
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧  安装方向限定型 FGS
  • 氮气弹簧  安装方向限定型 FGS
  • 氮气弹簧  安装方向限定型 FGS
  • 氮气弹簧  安装方向限定型 FGS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧 安装方向限定型 FGS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
该类型产品因为日本工厂原材料不足,均为长交期产品,交期恢复时间未定。敬请谅解。
产品概述
氮气弹簧俗称气弹簧,是指在密闭的气缸内冲入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用。
除小型化特征外,氮气弹簧还可在较大初始负载下显示出较小的弹簧常数,因此广泛应用于各种机械、家具、汽车以及办公自动化设备等。
万向安装型氮气弹簧指安装方向及使用时倾斜角度无限制,360°范围内均可使用,但是一般建议使用时活塞杆朝下。
 
尺寸图
氮气弹簧
注意活塞杆朝下安装。
 
规格概述
·材质表
[ M ]材质
 气 缸:STKM11A
(机械结构用碳素钢钢管)
 活塞杆 :S20C
[ S ]表面处理
 气 缸:烤漆(黑色亚光)
 活塞杆:镀硬铬
衬套:聚缩醛树脂(白色)
气体:氮气(N2)
 
产品特点
氮气弹簧的特长
1.是指在密闭的气室C内充入氮气(不燃性),并通过自由活塞将氮气的反作用力用作弹簧使用。
2.由于气室C一直向油室A、B加压,因此始终具有运动方向上的反作用力。反作用力的大小由气室C的内部压力决定。
3.活塞杆从指定位置开始移动时,A、B室内的油也通过活塞杆上的孔口进行流动。
4.在气缸内部,通过气室C的变化对活塞杆的体积变化程度进行调整。
5.万向型氮气弹簧安装无角度限制,可在任意角度使用。
6.氮气弹簧(气弹簧)具有小型、轻量化特征,还可达到较大的弹簧力(反作用力)。
7. 在较长行程范围内,弹簧力(反作用力)基本保持不变。
8. 可根据用途进行设计,应用范围广泛。
 
使用案例
·氮气弹簧使用时,请根据具体使用要求计算所需的反作用力(F),选配适用的氮气弹簧型号。以下为参考计算公式:
1.根据下式计算所需的反作用力
计算式
F : 所需的反作用力(最大长度时)
W : 重量(门等)
A : 支点(门等的铰链)~重心之间的水平距离
B : 支点(门等的铰链)~氮气弹簧轴线之间的垂直距离
气弹簧使用案例
2.所选氮气弹簧的反作用力应为F×1.1以上。氮气反作用力有约±10%的误差。
3.如果所需的反作用力(F×1.1)大于氮气弹簧最大长度-( )mm时的反作用力,则请使用2支以上的氮气弹簧。
4.反作用力设计用于20℃温度环境。温度发生变化时,反作用力也会随之增减。
·注意:负载因门的角度及氮气弹簧的安装位置而变化。最终选型请以设计的结构为基础,计算反作用力矩。
·追加说明:
产品目录上记载有最大长度-10(5)mm与最大长度(Lmax.)-(S)mm时的氮气弹簧反作用力。
一般来说,由于氮气弹簧反作用力按比例变化,因此计算所需行程的反作用力时,请按图3所示,将这2点连成直线,查找想要了解的行程位置并进行推测。
氮气弹簧 万向安装型使用案例
f=内部滑动电阻(理论值x0.1)
·作为支撑杆使用实例
作为支撑杆使用实例
用于门扉开关结构使用实例
用于门扉开关结构使用实例
 
注意事项
·请注意氮气弹簧的使用温度。请勿长期贮存。否则可能因密封圈的早期老化而导致反作用力降低。
(产品温度范围:-20℃~60℃
请通过相应的产品页确认)
·氮气反作用力因产品而有少许偏差,并受温度的影响而变化。
·根据使用环境、次数等因素,反作用力可能会降低。请在无法满足所需反作用力时进行更换。
·请勿在会使活塞杆生锈的环境或化学药品气体环境中使用、保管。另外,请勿对氮气弹簧进行喷涂。
·请勿损伤汽缸、活塞杆。如果用胶带或塑料绳缠绕活塞杆,可能因沾附粘结剂或纤维导致内部卡死,从而引起氮气和油的泄漏。
使用前请务必检查活塞杆部分是否生锈、损伤、沾附粘结剂或杂质。
·请勿对汽缸、活塞杆施加弯曲负载、扭转力等。仅用氮气弹簧承受负载的使用方法将造成偏载,从而引起氮气和油的泄漏。
用于旋转运动时,请防止铰链处的松动,用于直线运动时,请可靠地设置能抑制偏载的导向等机构。
·请勿将氮气弹簧拉伸到最大长度以上。即使在最大行程时(压缩时),也要保持与行程终点之间留有10mm左右的余地。
另外,请勿快速(参考标准为1m/s以上)进行伸缩。
建议使用时使活塞杆位于下方。
·氮气弹簧产品废弃时请打孔漏气后再废弃“,正常使用无需打孔,请务必注意。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
氮气弹簧
注意活塞杆朝下安装。
 
[ M ]材质
 气    缸:  STKM11A
(机械结构用碳素钢钢管)
 活塞杆:   S20C
[ S ]表面处理
 气   缸:  烤漆(黑色亚光)
 活塞杆:  镀硬铭
衬套:  聚缩醛树脂(白色)
气体:  氮气(N2)
规格表
型式最大长度最小长度行程氮气反作用力(20℃)外径活塞杆
直径
H适用
安装支架
重量
(g)
氮气弹簧  安装方向限定型:相关图像Type氮气弹簧  安装方向限定型:相关图像No.-氮气弹簧  安装方向限定型:相关图像
反作用力
(Fa)
最大长度-10mm行程时最大长度-(S)行程时
FaFb(S)
LmaxLminmaxNkgfNkgfAB
FGS15049-03018113249303.0404.139157110GSBR6A
GSBR6B
GSBR6C
GSBR6D
(P.1736)
83
15049-055556.0717.2
15049-070707.1899.0
15049-085859.010911.1
15049-15015015.019119.5
15069-05022115269505.0676.85913096
15069-080808.010710.9
15069-10010010.213213.4
15069-12012012.015816.1
15089-07026117289707.0949.679150109
15089-085858.711511.7
15089-10010010.013513.8
15089-15015015.020220.6
15089-20020020.026827.3
15099-07528118299758.010110.389160116
15099-12012012.016216.5
15099-20020020.027027.6
18099-3002811849730030.539239.9188
18099-40040040.752253.2
18120-10036524512010010.012313.0110221183
18120-20020020.024525.0
18120-30030031.036737.0
18120-40040041.048950.0
18150-10042027015010010.012612.9140246205
18150-15015015.018819.2
18150-20020020.025125.6
18150-25025026.031331.9
18200-10052532520010010.012713.0190301248
18200-15015015.019019.4
18200-20020020.025325.8
18200-30030031.037938.7
22250-10063538525010010.012913.22402210352GSBR8A
GSBR8B
GSBR8C
GSBR8D
(P.1736)
409
22250-15015015.219319.6
22250-20020020.025726.2
22250-30030031.038439.2
22250-40040041.051152.1
22270-34567040027034535.052853.926012.5367531
22270-50050051.076377.9
22270-70070071.01065108.7
22290-74570041029074576.01160118.4280377556
22290-84584586.01314134.1
22300-20074044030020020.025726.229010407469
22300-25025026.032132.8
22300-30030031.038539.3
22360-21583347336021522.028429.0350440523
22360-34534535.045646.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
氮气弹簧的使用注意事项是什么?
建议使用时气缸筒向上,活塞杆位于下方安装。
氮气弹簧的反作用力是指什么?
氮气弹簧的反作用力是指氮气弹簧有效行程下可以对支撑物产生的作用力,可以根据反作用力换算为质量单位参考。
氮气弹簧的工作原理是什么?
氮气弹簧是指在密闭的气缸内冲入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用。
氮气弹簧安装后压力过大,无法使用怎么办?
氮气弹簧安装后发现压力过大,一般为所选型号氮气反作用力太大导致,请根据请根据具体使用要求计算所需的反作用力(F),选配适用的氮气弹簧型号。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 安装方向限定型 FGS
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页