No. | ![]() | ![]() | |
主体 | 盖 | ||
0806 | SUS303 | 聚缩醛 | - |
1008·1210· 1410·1612 | SUM | 无电解镀镍 | |
2016 | STKM12C |
碰撞速度型 | 冲击速度范围 | 最大使用频率 | 使用环境温度 |
低速用L型 | 0.3 ~1 m/s | 60循环/分* | -5~70℃ |
中速用M型 | 0.3 ~2 m/s | ||
高速用H型 | 0.7 ~3 m/s |
![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
价格说明
型式 | 螺纹直径 M×P | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大 等效 重量 (me’) (kg) | 活塞杆 复位力 (N) | 最大 阻力 (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (两面宽度) | T | |||
每次 (J) | 每分钟 (J) | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
MACC (带盖型) MACS (无盖型) | 0806 | M | M8 × 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 以下 | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 |
1008 | L | M10 × 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9 以下 | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |
M | 1.76 | ||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||
1210 | L | M12 × 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 以下 | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |
M | 4.9 | ||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||
1410 | L | M14 × 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 以下 | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||
1612 | L | M16 × 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 以下 | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |
M | |||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||
2016 | L | M20 × 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 以下 | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |
M | 200 | ||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||
![]() | kgf·m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
碰撞速度型 | 冲击速度范围 | 最大使用频率 | 使用环境温度 |
低速用L型 | 0.3 ~1 m/s | 60循环/分* | -5~70℃ |
中速用M型 | 0.3 ~2 m/s | ||
高速用H型 | 0.7 ~3 m/s |
No. | ![]() | ![]() | |
主体 | 盖 | ||
0806 | SUS303 | 聚缩醛 | - |
1008·1210· 1410·1612 | SUM | 无电解镀镍 | |
2016 | STKM12C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|