通孔单孔型 | 通孔双孔型 | 锥孔双孔型 | 沉孔双孔型 | [ M ]材质 | 颜色 |
WSRJJ | WSRRJ | WSRPJ | WSRZJ | 聚缩醛 | 白色 |
WSRJM | WSRRM | WSRPM | WSRZM | MC尼龙 标准级 | 蓝色 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.5mm (P≤B/2) | T | 螺栓 公称直径 | d | |||||
![]() | ![]() | |||||||||
WSRJJ WSRJM | 6 | 6 | ~ | 20 | 3.0 | ~ | 10.0 | 2 | 3 | 3.5 |
8 | 8 | ~ | 25 | 4.0 | ~ | 12.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
10 | 10 | ~ | 30 | 5.0 | ~ | 15.0 | 4 | 4 | 4.5 | |
12 | 12 | ~ | 35 | 6.0 | ~ | 17.5 | 5 | 4 | 4.5 | |
15 | 15 | ~ | 45 | 7.5 | ~ | 22.5 | 6 | 5 | 5.5 | |
20 | 20 | ~ | 60 | 10.0 | ~ | 30.0 | 8 | 6 | 6.5 | |
25 | 25 | ~ | 75 | 12.5 | ~ | 37.5 | 10 | 8 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.5mm (P≤B-2P1) | T | 螺栓 公称直径 | d | P1 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||||
WSRRJ WSRRM | 6 | 12 | ~ | 24 | 6.0 | ~ | 18.0 | 2 | 3 | 3.5 | 3 |
8 | 16 | ~ | 32 | 8.0 | ~ | 24.0 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
10 | 20 | ~ | 40 | 10.0 | ~ | 30.0 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |
12 | 24 | ~ | 48 | 12.0 | ~ | 36.0 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | |
15 | 30 | ~ | 60 | 15.0 | ~ | 45.0 | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 | |
20 | 40 | ~ | 80 | 20.0 | ~ | 60.0 | 8 | 6 | 6.5 | 10 | |
25 | 50 | ~ | 100 | 25.0 | ~ | 75.0 | 10 | 8 | 9 | 12.5 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.5mm (P≤B-2P1) | T | 螺栓 公称直径 | d | d1 | h | P1 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
WSRPJ WSRPM | 10 | 20 | ~ | 40 | 10.0 | ~ | 30.0 | 3 | 3 | 3.5 | 7.5 | 2 | 5 |
12 | 24 | ~ | 48 | 12.0 | ~ | 36.0 | 4 | 4 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | 6 | |
15 | 30 | ~ | 60 | 15.0 | ~ | 45.0 | 4 | 5 | 5.5 | 11.5 | 3 | 7.5 | |
20 | 40 | ~ | 80 | 20.0 | ~ | 60.0 | 5 | 6 | 6.5 | 13.5 | 3.5 | 10 | |
25 | 50 | ~ | 100 | 25.0 | ~ | 75.0 | 6 | 8 | 9 | 19 | 5 | 12.5 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.5mm (P≤B-2P1) | T | 螺栓 公称直径 | d | d1 | h | P1 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
WSRZJ WSRZM | 10 | 20 | ~ | 40 | 10.0 | ~ | 30.0 | 6 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4 | 5 |
12 | 24 | ~ | 48 | 12.0 | ~ | 36.0 | 8 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 6 | |
15 | 30 | ~ | 60 | 15.0 | ~ | 45.0 | 8 | 5 | 5.5 | 9.5 | 6 | 7.5 | |
20 | 40 | ~ | 80 | 20.0 | ~ | 60.0 | 10 | 6 | 6.5 | 11 | 7 | 10 | |
25 | 50 | ~ | 100 | 25.0 | ~ | 75.0 | 12 | 8 | 9 | 14 | 9 | 12.5 |
通孔单孔型 | 通孔双孔型 | 锥孔双孔型 | 沉孔双孔型 | [ M ]材质 | 颜色 |
WSRJJ | WSRRJ | WSRPJ | WSRZJ | 聚缩醛 | 白色 |
WSRJM | WSRRM | WSRPM | WSRZM | MC尼龙 标准级 | 蓝色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|