使用案例 | 产品作用 |
![]() | 用于轴承的内圈压环可防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号::PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | D1 | T | |
![]() | ![]() | ||||
CLJGJ CLJGM | 8 | 3 | 2~30 | 5 | 1 |
4 | 6 | ||||
10 | 3 | 5 | |||
4 | 7 | ||||
5 | 8 | ||||
12 | 4 | 7 | |||
5 | 8 | ||||
6 | 9 | ||||
14 | 4 | 5~40 | 7 | 1.5 | |
5 | 8 | ||||
6 | 9 | ||||
8 | 11 | ||||
15 | 5 | 8 | |||
6 | 9 | ||||
8 | 11 | ||||
10 | 13 | ||||
16 | 5 | 8 | |||
6 | 9 | ||||
8 | 11 | ||||
10 | 13 | ||||
20 | 6 | 10~50 | 9 | 2 | |
8 | 11 | ||||
10 | 13 | ||||
12 | 16 | ||||
25 | 8 | 11 | |||
10 | 13 | ||||
12 | 16 | ||||
15 | 21 | ||||
16 | 22 | ||||
30 | 10 | 13 | |||
12 | 16 | ||||
15 | 21 | ||||
16 | 22 | ||||
20 | 25 |
Type | ![]() | 颜色 |
CLJGJ | 聚缩醛 | 白色 |
CLJGM | MC尼龙 标准级 | 蓝色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|