Type | L尺寸公差 | 材质 | 表面处理 |
DCLB | 0 -0.1 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
DCLM | 无电解镀镍 | ||
DCLS | SUS304 | - | |
MCLB | +0.1 0 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
MCLM | 无电解镀镍 | ||
MCLS | SUS304 | - |
示意图 | 使用说明 |
可用于保证两个同步带轮间的相对位置。 | |
可用于轴上直动零件件或固定件的限位。 | |
可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
代表型号:AJKTN10-80 | 代表型号:ANH4-20 | 代表型号:DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
型式 | Dh7 单位0.5mm | Vh7 单位0.5mm | H 单位0.5mm | T 单位0.1mm | L 单位0.1mm |
L尺寸公差 0~−0.1 DCLB DCLM DCLS L尺寸公差 +0.1~0 MCLB MCLM MCLS | 5.0~10.0 | 2.0~8.0 (V≤D-2) | 7.0~16.0 (D+2≤H≤D+6) | 1.0~20.0 | 1.0~ 5.0 |
5.1~10.0 | |||||
10.1~25.0 | |||||
25.1~40.0 | |||||
40.1~50.0 | |||||
10.5~20.0 | 2.0~18.0 (V≤D-2) | 12.5~26.0 (D+2≤H≤D+6) | 1.0~ 5.0 | ||
5.1~10.0 | |||||
10.1~25.0 | |||||
25.1~40.0 | |||||
40.1~50.0 | |||||
20.5~30.0 | 2.0~28.0 (V≤D-2) | 22.5~40.0 (D+2≤H≤D+10) | 1.0~20.0 | ||
20.1~30.0 | |||||
30.1~40.0 | |||||
40.1~50.0 | |||||
30.5~40.0 | 6.0~36.0 (V≤D-4) | 32.5~50.0 (D+2≤H≤D+10) | 1.0~20.0 | ||
20.1~30.0 | |||||
30.1~40.0 | |||||
40.1~50.0 | |||||
40.5~50.0 | 10.0~44.0 (V≤D-6) | 42.5~60.0 (D+2≤H≤D+10) | 1.0~20.0 | ||
20.1~30.0 | |||||
30.1~40.0 | |||||
40.1~50.0 | |||||
通用加工条件 ①L+T≤V×8 ②V≥8且L+T≥V×4时,带有中间退刀槽。 |
Type | L尺寸公差 | 材质 | 表面处理 |
DCLB | 0 -0.1 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
DCLM | 无电解镀镍 | ||
DCLS | SUS304 | - | |
MCLB | +0.1 0 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
MCLM | 无电解镀镍 | ||
MCLS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|