Type | ![]() | ![]() | ![]() |
DWSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
DWSSM | 无电解镀镍 | ||
DWSSS | SUS304 | - | |
DWSSKB | SKS3 | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
DWSSKM | 无电解镀镍 |
示意图 | 使用说明 |
![]() | 可用于保证两个同步带轮间的相对位置。 |
![]() | 可用于轴上直动零件件或固定件的限位。 |
![]() | 可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AJKTN10-80 | 代表型号:ANH4-20 | 代表型号:DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
![]() | ![]() 单位0.5mm | ![]() 单位0.5mm(V尺寸3以上) | ![]() | 同时研磨 最大个数 | |
加工条件 | 单位0.1mm | ||||
DWSSB DWSSM DWSSS *DWSSKB *DWSSKM | 4.0~10.0 | 0 2 2.6 3.0~8.0 | L≤40⇒D-V≥2 40.1≤L≤50⇒D-V≥4 | 1.0~ 5.0 | 100个 |
5.1~ 10.0 | |||||
10.1~ 25.0 | |||||
25.1~ 40.0 | |||||
40.1~ 50.0 | |||||
10.5~15.5 | 0 2 2.6 3.0~13.5 | L≤40⇒D-V≥2 40.1≤L≤80⇒D-V≥4 80.1≤L≤100⇒D-V≥6 | 1.0~ 5.0 | ||
5.1~ 10.0 | |||||
10.1~ 25.0 | |||||
25.1~ 40.0 | |||||
40.1~ 55.0 | |||||
55.1~ 70.0 | |||||
70.1~ 85.0 | |||||
85.1~100.0 | |||||
16.0~20.0 | 0 2 2.6 3.0~8.0 | L≤40⇒D-V≥2 40.1≤L≤80⇒D-V≥4 80.1≤L≤100⇒D-V≥6 | 1.0~ 20.0 | 50个 | |
20.1~ 30.0 | |||||
30.1~ 40.0 | |||||
40.1~ 50.0 | |||||
50.1~ 60.0 | |||||
60.1~ 70.0 | |||||
70.1~ 80.0 | |||||
80.1~ 90.0 | |||||
90.1~100.0 | |||||
20.5~30.0 | 0 2 2.6 3.0~28.0 | L≤50⇒D-V≥2 50.1≤L≤100⇒D-V≥6 | 1.0~ 20.0 | ||
20.1~ 30.0 | |||||
30.1~ 40.0 | |||||
40.1~ 50.0 | |||||
50.1~ 60.0 | |||||
60.1~ 70.0 | |||||
70.1~ 80.0 | |||||
80.1~ 90.0 | |||||
90.1~100.0 | |||||
30.5~39.5 | 0 2 2.6 3.0~37.5 | L≤40⇒D-V≥2 50.1≤L≤100⇒D-V≥6 | 1.0~ 20.0 | 20个 | |
20.1~ 30.0 | |||||
30.1~ 40.0 | |||||
40.1~ 50.0 | |||||
50.1~ 60.0 | |||||
60.1~ 70.0 | |||||
70.1~ 80.0 | |||||
80.1~ 90.0 | |||||
90.1~100.0 | |||||
40.0~50.0 | 0 2 2.6 3.0~48.0 | L≤40⇒D-V≥2 50.1≤L≤100⇒D-V≥6 | 1.0~ 5.0 | ||
20.1~ 30.0 | |||||
30.1~ 40.0 | |||||
40.1~ 50.0 | |||||
50.1~ 60.0 | |||||
60.1~ 70.0 | |||||
70.1~ 80.0 | |||||
80.1~ 90.0 | |||||
90.1~100.0 | |||||
![]() ![]() ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
DWSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
DWSSM | 无电解镀镍 | ||
DWSSS | SUS304 | - | |
DWSSKB | SKS3 | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
DWSSKM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|