型式 | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | V(mm) | T(mm) |
AWSC | S45C | - | - | 5~60 | 3~58 | 1~10 |
AWSB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
AWSM | 无电解镀镍 | |||||
AWSS | SUS304 | - | ||||
AWSH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 45~50HRC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CBSA6-12 | 代表型号: ANH4-20 | 代表型号: DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
![]() | |||
A | ±0.005 | - | - |
B | -0.1 -0.3 | SB | -0.01 -0.03 |
C | +0.3 +0.1 | SC | +0.03 +0.01 |
D | 0 -0.2 | SD | 0 -0.02 |
E | +0.2 0 | SE | +0.02 0 |
![]() | ![]() 选择 | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() 指定单位0.1mm |
AWSC AWSB AWSM AWSS AWSH | -超精密级- A -普通级- B C D E -精密级- SB SC SD SE | 5.0~10.0 指定单位0.5mm | 3.0~58.0 | 1.0~2.9 |
3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | ||||
10.5~20.0 指定单位0.5mm | 1.0~2.9 | |||
3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | ||||
21~30 指定单位0.5mm | 1.0~2.9 | |||
3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | ||||
31~40 指定单位1mm | 1.0~2.9 | |||
3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | ||||
41~50 指定单位1mm | 1.0~2.9 | |||
3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | ||||
51~60 指定单位1mm | 1.0~2.9 | |||
3.0~5.0 | ||||
5.1~10.0 | ||||
![]() ![]() |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() |
AWSC | S45C | - | - |
AWSB | 四氧化三铁保护膜 | ||
AWSM | 无电解镀镍 | ||
AWSS | SUS304 | - | |
AWSH | SUS420J2 | - | 45~50HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|