[ M ]材质 | [ H ]硬度 | Type | 测形状 | 前端形状 |
S45C | - | KJPB | S1 S3 S5 | N(标准型) D(台阶型) |
S45C | 45HRC~ | KJPBH |
型式 | - | P | - | L | - | A | - | G | - | S | - | B | - | Z | ||||||
Type | 测形状 | 前端形状 | D | |||||||||||||||||
KJPB KJPBH | S3 S5 | N D | 16 12 | - - | P12 P10 | - - | L70 L80 | - - | A50 A60 | - - | G1 G0.5 | - | S4.0 | - | B2 | - - | Z30 Z50 |
型式 | 销径 | 销长·切口宽度 | 前端部(仅前端形状D、C) | 手柄长度 | |||||||
Type | 检测 形状 | 前端 形状 | D | P(P<D) 选择 | L 指定单位1mm | A 指定单位1mm | G±0.05 | S 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | Z 选择 | |
(S1时) 指定单位0.5mm | (S3,S5时) 选择 | ||||||||||
KJPB KJPBH | S1 S3 S5 | N D | 12 | 8 10 12 16 20 | (P=8・10时) 50~100 (P=12~20时) 50~150 | 45~145 标准型(A≤L-5) 台阶型(A≤L-B-5) | 1~4.0 | 0.5 1 | 3.0~16.0 | 1~40 | 0 30 50 |
16 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|