链轮惰轮 带轮毂/35B/40B/50B/60B -JIS A类-
商品
评价
详情
  • 链轮惰轮 带轮毂/35B/40B/50B/60B -JIS A类-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链轮惰轮 带轮毂/35B/40B/50B/60B -JIS A类-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■链轮惰惰轮是带有内置轴承的链轮。它的主要作用有改变从动轮的转向、张紧链条、调整压力角等。
惰轮是起过渡作用的轮系零件,不会改变传动关系,是为了使轮系受力更加合理或者满足整个传动系统布置。

■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准的 06C/ 08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格 35B/ 40B/50B/60B/80B)带轮毂链轮惰轮,请勿与 06B/ 08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮和链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
尺寸图
本系列为ISO标准的 06C/ 08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格 35B/ 40B/50B/60B/80B)带轮毂链轮惰轮,
链轮惰轮尺寸图

・材质表
Type 材质 表面处理
主体轴承
DRCBWS45C
(齿顶高频淬火)
四氧化三铁保护膜
DRCSBW相当于SUS304不锈钢-
·悬臂销请参阅此处~P.656。
·用于调整从动轴侧的张力时,请一并参阅此处
张力调整装置。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
规格概述
特长:对链条施加张力,防止链条的振动、噪音及链轮的啮合不良。
本系列为ISO标准的 06C/ 08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格 35B/40B/50B/60B/80B)链轮惰轮,可以与我司 35/40/50/60/80链条配合
■请勿与06B/ 08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
型式(Type·No.)-齿数
DRCBW50-20
 
型式齿数dDpDoDh盖毂T轴承
TypeNo.HL零件号Cr(动额定负载)kND1b
不锈钢
DRCBW
(S45C齿顶高频淬火)

DRCSBW
(相当于SUS304)
35101030.82341324.5204.36700ZZ0.850.68154
121236.8411830.56801ZZ1.921.63215
131239.84418326801ZZ1.921.63215
141242.814721326901ZZ2.892.45246
151245.815124356001ZZ5.104.35288
161248.825424376001ZZ5.104.35288
181554.856028446002ZZ5.604.76329
201560.896628506002ZZ5.604.76329
211563.916928536002ZZ5.604.76329
252076813453226904ZZ6.405.42379
322097.1810234536904ZZ6.405.42379
40101241.1461832227.26801ZZ1.921.63215
111245.085121366901ZZ2.892.45246
121249.075524406001ZZ5.104.35288
131253.075924376001ZZ5.104.35288
141257.076324426001ZZ5.104.35288
151561.086728466002ZZ5.604.76329
161565.17128506002ZZ5.604.76329
172069.127634546904ZZ6.405.42379
182073.148034576904ZZ6.405.42379
192077.168434626904ZZ6.405.42379
202581.18883667256905ZZ7.055.60429
242597.310436636905ZZ7.055.60429
2525101.3310836636905ZZ7.055.60429
2625105.3611236636905ZZ7.055.60429
50121561.34692950258.76202ZZ7.756.503511
141571.347929526202ZZ7.756.503511
152076.358434576904ZZ6.405.42379
172086.399434676904ZZ6.405.42379
182591.421004172286005ZZ10.108.594712
2025101.4811041736005ZZ10.108.594712
2430121.6213048736006ZZ13.2011.205513
2835141.7915049736907ZZ9.559.275510
60121573.68329513211.76202ZZ7.75-3511
142085.619540626204ZZ12.804714
152091.6210140686204ZZ12.804714
1725103.6711345736205ZZ14.005215
1930115.741265583406206ZZ19.506216
2030121.7813255836206ZZ19.506216
2230133.8614455836206ZZ19.506216
2535151.9916260836207ZZ25.707217
3035182.2519360836207ZZ25.707217
*符号表示毂外径上带有槽口。
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链轮、链条选型
我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则
链轮链条选型  链条机构零件表
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
 
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
 
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本系列为ISO标准的 06C/ 08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格 35B/40B/50B/60B/80B)链轮惰轮,可以与我司 35/40/50/60/80链条配合
■请勿与06/ 08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

惰轮使用注意事项
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
 链条安装方法-水平
 
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
 链条安装方法-垂直
 
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
 链条挠曲量
 
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
 负载变动
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
本系列为ISO标准的 06C/ 08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格 35B/ 40B/50B/60B/80B)带轮毂链轮惰轮,
链轮惰轮尺寸图
规格表
型式 齿数 d Dp Do Dh 盖毂 T 轴承
Type No. H L 零件号 Cr(动额定负载)kN D1 b
不锈钢
DRCBW
(S45C齿顶高频淬火)

DRCSBW
(相当于SUS304)
35 10 10 30.82 34 13 24.5 20 4.3 6700ZZ 0.85 0.68 15 4
12 12 36.8 41 18 30.5 6801ZZ 1.92 1.63 21 5
13 12 39.8 44 18 32 6801ZZ 1.92 1.63 21 5
14 12 42.81 47 21 32 6901ZZ 2.89 2.45 24 6
15 12 45.81 51 24 35 6001ZZ 5.10 4.35 28 8
16 12 48.82 54 24 37 6001ZZ 5.10 4.35 28 8
18 15 54.85 60 28 44 6002ZZ 5.60 4.76 32 9
20 15 60.89 66 28 50 6002ZZ 5.60 4.76 32 9
21 15 63.91 69 28 53 6002ZZ 5.60 4.76 32 9
25 20 76 81 34 53 22 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
32 20 97.18 102 34 53 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
40 10 12 41.1 46 18 32 22 7.2 6801ZZ 1.92 1.63 21 5
11 12 45.08 51 21 36 6901ZZ 2.89 2.45 24 6
12 12 49.07 55 24 40 6001ZZ 5.10 4.35 28 8
13 12 53.07 59 24 37 6001ZZ 5.10 4.35 28 8
14 12 57.07 63 24 42 6001ZZ 5.10 4.35 28 8
15 15 61.08 67 28 46 6002ZZ 5.60 4.76 32 9
16 15 65.1 71 28 50 6002ZZ 5.60 4.76 32 9
17 20 69.12 76 34 54 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
18 20 73.14 80 34 57 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
19 20 77.16 84 34 62 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
20 25 81.18 88 36 67 25 6905ZZ 7.05 5.60 42 9
24 25 97.3 104 36 63 6905ZZ 7.05 5.60 42 9
25 25 101.33 108 36 63 6905ZZ 7.05 5.60 42 9
26 25 105.36 112 36 63 6905ZZ 7.05 5.60 42 9
50 12 15 61.34 69 29 50 25 8.7 6202ZZ 7.75 6.50 35 11
14 15 71.34 79 29 52 6202ZZ 7.75 6.50 35 11
15 20 76.35 84 34 57 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
17 20 86.39 94 34 67 6904ZZ 6.40 5.42 37 9
18 25 91.42 100 41 72 28 6005ZZ 10.10 8.59 47 12
20 25 101.48 110 41 73 6005ZZ 10.10 8.59 47 12
24 30 121.62 130 48 73 6006ZZ 13.20 11.20 55 13
28 35 141.79 150 49 73 6907ZZ 9.55 9.27 55 10
60 12 15 73.6 83 29 51 32 11.7 6202ZZ 7.75 - 35 11
14 20 85.61 95 40 62 6204ZZ 12.80 47 14
15 20 91.62 101 40 68 6204ZZ 12.80 47 14
17 25 103.67 113 45 73 6205ZZ 14.00 52 15
19 30 115.74 126 55 83 40 6206ZZ 19.50 62 16
20 30 121.78 132 55 83 6206ZZ 19.50 62 16
22 30 133.86 144 55 83 6206ZZ 19.50 62 16
25 35 151.99 162 60 83 6207ZZ 25.70 72 17
30 35 182.25 193 60 83 6207ZZ 25.70 72 17
*符号表示毂外径上带有槽口。 特长:对链条施加张力,防止链条的振动、噪音及链轮的啮合不良。
本系列为ISO标准的 06C/ 08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格 35B/40B/50B/60B/80B)链轮惰轮,可以与我司 35/40/50/60/80链条配合
■请勿与06B/ 08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
材质规格
Type 材质 表面处理
主体 轴承
DRCBW S45C
(齿顶高频淬火)
四氧化三铁保护膜
DRCSBW 相当于SUS304 不锈钢 -
·悬臂销请参阅此处~P.656。
·用于调整从动轴侧的张力时,请一并参阅此处
张力调整装置。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链传动中,张紧轮一般安装在哪?
将张紧轮安装在带的松边内侧靠近大带轮处。常用于中心距不可调的场合。
利用悬重使张紧轮自动压在带松边外侧靠近小轮处。用于传动比大而中心距小的场合。
惰轮的主要功能和特点是什么
惰轮是不做功的轮子,有一定的储能作用,对系统稳定有帮助。惰轮在机械中使用非常普遍,它有助于连接远处的轴。它只是改变转向并不能改变轮系传动比。
链轮惰轮用于张紧时需注意什么?
张紧轮一般应放在松边内侧,使带只受单向弯曲,同时还应尽量靠近大轮,以免过分影响小带轮的包角。若张紧轮置于松边外侧,则应尽量靠近小轮,直径小于小轮的直径。
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 链条/链轮 > 链轮惰轮 > 链轮惰轮 带轮毂/35B/40B/50B/60B -JIS A类-