链式联轴器
商品
评价
详情
  • 链式联轴器
  • 链式联轴器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链式联轴器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
滚子链联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合。
常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。
滚子链联轴器具有钢的硬度,滚子链联轴器的优良耐腐性和环保性能。
产品特点
滚子链联轴器是解决高温稀硫酸,氢氟酸,盐酸和各种有机酸等老大难腐蚀问题的理想产品,耐正负及真空,冷热交替变换,衬层不受影响可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动。
适用于高温、潮湿和多尘工况环境,不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合,链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

滚子链联轴器传动
优点是:可以在两轴中心距较远的情况下传递运动和动力。
能在低速,重载和高温条件下及尘土大的情况下工作。能够保证准确的传动比,传递功率较大,并且作用在轴上的力较小。传动效率高。
缺点是:链条的铰链磨损后,使节距变大造成脱节。安装和维护要求较高。
尺寸图
链条联轴器链条尺寸图  链条联轴器组件尺寸图

・材质表
名称Type 材质 附件
①链条②壳体③主体
套件①+②+③CPC铝合金压铸S45C(齿顶高频淬火)止动螺丝
链条①CHE---
壳体②BHE-铝合金压铸-止动螺丝
规格概述
规格表
 型式-轴孔直径d1-轴孔直径d2
(①②③组件)
(仅①链条)
(仅②壳体)
CPC4012
CHE3512
BHE6022
-
14
-
16

■组件
型式d1,d2选择
(但d1≤d2)
重量
(kg)
DEFGL112C最高使用
转速
(r/min)
50rpm以下的
容许传递扭矩
(N/m)
TypeNo.
CPC
(①+②+③)
3012 1416       0.66925 26.5 4564.829.81610.2250100
4012 1415161718192022 0.97733366279.4361714.4250218
4014 1718192022242528301.28443456979.4361714.4200296
4016 1920222425283032 1.79248517787.4402314.4200386
5014 2022242528303235 2.310153568699.7452418.1150563
5016 2224252830323538403.1 111 60 63 9699.7452418.1150735
5018 30323538404245  3.8122707310699.7452418.1150931
6018 404245485055   7.0 1428588127123.5 562822.81001,754
6022 485055      11.7 168110115152123.5562822.81002,372

型式仅壳体
TypeNo.DL重量
(kg)
BHE
(仅②壳体)
3012 69630.3
4012 77720.3
4014 84750.4
4016 92750.4
5014 101850.5
5016 111850.6
5018 122850.8
6018 1421061.2
6022 1681171.8

■键槽尺寸表
轴孔直径
d1・d2
键槽
b2×t2
固定螺丝
M
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810
5516×4.312
■安装容差
・角度误差α=0.5°以下
・平行误差ε=链条节距的1%以下
注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。
使用案例
联轴器使用范例1) 马达×齿轮箱 联轴器使用范例2) 马达×滚珠丝杠
联轴器使用范例1:马达×齿轮箱 联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠
   
联轴器使用范例3) 马达×编码器 联轴器使用范例4) 马达×测量试验机
联轴器使用范例3:马达×编码器 联轴器使用范例2马达×测量试验机
使用方法
■安装方法
STEP1插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。
STEP2使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
STEP3简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。
简易偏心确认  简易偏角确认
STEP4安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。
尺寸图
链条联轴器链条尺寸图  链条联轴器组件尺寸图
 
规格表
■组件
型式d1,d2选择
(但d1≤d2)
重量
(kg)
DEFGL112C最高使用
转速
(r/min)
50rpm以下的
容许传递扭矩
(N/m)
TypeNo.
CPC
(①+②+③)
30121416       0.6692526.54564.829.81610.2250100
40121415161718192022 0.97733366279.4361714.4250218
40141718192022242528301.28443456979.4361714.4200296
40161920222425283032 1.79248517787.4402314.4200386
50142022242528303235 2.310153568699.7452418.1150563
50162224252830323538403.111160639699.7452418.1150735
501830323538404245  3.8122707310699.7452418.1150931
6018404245485055   7.01428588127123.5562822.81001,754
6022485055      11.7168110115152123.5562822.81002,372
 
型式仅壳体
TypeNo.DL重量
(kg)
BHE
(仅②壳体)
301269630.3
401277720.3
401484750.4
401692750.4
5014101850.5
5016111850.6
5018122850.8
60181421061.2
60221681171.8
材质规格
名称Type 材质 附件
①链条②壳体③主体
套件①+②+③CPC铝合金压铸S45C(齿顶高频淬火)止动螺丝
链条①CHE---
壳体②BHE-铝合金压铸-止动螺丝
键槽尺寸表
轴孔直径
d1・d2
键槽
b2×t2
固定螺丝
M
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810
5516×4.312
■安装容差
・角度误差α=0.5°以下
・平行误差ε=链条节距的1%以下
关于此商品的常见问题 (FAQ)
链式联轴器有什么特点?
可以在两轴中心距较远的情况下传递运动和动力。能在低速,重载和高温条件下及尘土大的情况下工作。能够保证准确的传动比,传递功率较大,并且作用在轴上的力较小。传动效率高。
链式联轴器使用与哪些场合?
链式联轴器可用于很多行业,可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
什么是联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
使用中联轴器破损。
使用时是否在容许轴心偏差以内
同时出现多个轴心偏差时,各自的容许值减小为产品目录中的1/2,敬请注意。