转轴 张紧轴 推压张紧型 牵拉张紧型
商品
评价
详情
  • 转轴 张紧轴 推压张紧型 牵拉张紧型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 张紧轴 推压张紧型 牵拉张紧型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样外径公差以及追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能的。
尺寸图
misumi转轴 张紧轴 推压张紧型 牵拉张紧型产品介绍
规格概述
TypeD公差 材质 表面处理D(mm)L(mm)
压型拉型
SFMRPSSFMRPLh9S45C四氧化三铁保护膜6~3520~648
PSFMRPSPSFMRPL无电解镀镍
SSFMRPSSSFMRPLSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机食品汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型轴承座组件 T型固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
misumi转轴 张紧轴 推压张紧型 牵拉张紧型产品介绍
规格表
型式指定单位0.1mmM
(粗牙螺纹)
W(Y)
max.
TypeDh9LFT
压型
SFMRPS
PSFMRPS
SSFMRPS

(SSFMRPS不能选择D6)

拉型
SFMRPL
PSFMRPL
SSFMRPL

(SSFMRPL不能选择D6)
60
-0.030
15.0〜486.07.0~15.03.0~8.02.64.5500
80
-0.036
15.0〜484.08.0~20.04.0~10.046
1015.0〜782.09.0~20.05.0~10.058800
120
-0.043
15.0〜882.09900
1515.0〜980.010.0~25.06.0~13.06121000
200
-0.052
20.0〜976.012.0~30.08.0~15.0816
2520.0〜976.020
3020.0〜976.014.0~35.010.0~18.01025
350
-0.062
70.0~648.016.0~45.012.0~23.01230680
L+2F≤(Y)
材质规格
TypeD公差 材质 表面处理
压型拉型
SFMRPSSFMRPLh9S45C四氧化三铁保护膜
PSFMRPSPSFMRPL无电解镀镍
SSFMRPSSSFMRPLSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
追加工
详情请参阅
追加加工概要
P.592
Alterations
平面加工型扳手槽扣环槽
1处2处
FCWFCSCTA·TB
CodeFCWFCSCTA·TB
指定单位FC·G=指定单位1mmWFC·J·V·W=指定单位1mmSC=指定单位1mmTA·TB=指定单位1mm
指定范例FC10-G3WFC10-J15-W10-V20SC10TA10-TB10
不适用条件
G·J·V≤50
两端加工部分不在同一条直线上。
DH
6~171
18~302
SC+ℓ2≤L
SC=0或SC≥1
两端加工部分不在同一条直线上。
扣环槽尺寸为P.592
F(T)+4≤TA(TB)≤L/2
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 转轴/驱动轴 > 转轴 > 转轴 张紧轴 推压张紧型 牵拉张紧型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页