Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |||
一端内螺纹型 | 一端台阶 内螺纹型 | 一端外螺纹型 | 一端外螺纹 同径型 | |||||
SFIT | SFIG | SFIN | SFIQ | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 12~30 | 25~1500 |
SSFIT | SSFIG | SSFIN | SSFIQ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFIT | PSFIG | PSFIN | PSFIQ | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
PSSFIT | PSSFIG | PSSFIN | PSSFIQ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | N |
SFIT12 | - | 500 | - | M4 | - | N4 | ||||||
PSSFIG30 | - | 1000 | - | F4 | - | P10 | - | M6 | - | N10 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |||
一端内螺纹型 | 一端台阶 内螺纹型 | 一端外螺纹型 | 一端外螺纹 同径型 | |||
SFIT | SFIG | SFIN | SFIQ | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
SSFIT | SSFIG | SSFIN | SSFIQ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
PSFIT | PSFIG | PSFIN | PSFIQ | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
PSSFIT | PSSFIG | PSSFIN | PSSFIQ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
D公差 | |
D | g6 |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 嵌入尺寸 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | M粗牙螺纹(内螺纹型) | M粗牙螺纹(台阶内螺纹型) | N(选择) | V 孔径 | ℓ 孔深 | ||||||||||||||||||||||||
内螺纹型 SFIT SSFIT PSFIT PSSFIT 台阶内螺纹型 SFIG SSFIG PSFIG PSSFIG | 12 | 25~1000 | 2≤F≤P×4 | 6~10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1000 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||||||||
13 | 25~1000 | 6~11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1000 | ||||||||||||||||||
15 | 25~1000 | 6~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||||
16 | 30~1200 | 6~14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 1200 | |||||||||||||||
18 | 30~1200 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||||||
20 | 30~1200 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 17 | 1200 | ||||||||||||
25 | 35~1200 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 21 | 1200 | ||||||||||
30 | 35~1500 | 9~27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1500 |
粗牙螺纹尺寸 | |
M | 螺距 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 嵌入尺寸 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B(外螺纹型) | B(外螺纹·同径型) | P | N(选择) | V 孔径 | ℓ 孔深 | ||||||||||||||||
外螺纹型 SFIN SSFIN PSFIN PSSFIN 外螺纹・同径型 SFIQ SSFIQ PSFIQ PSSFIQ 同径型仅有*符号尺寸 | *12 | 25~998 | 2≤F≤P×5 | (P≤6时) B≤F-2 (P=8・10时) B≤F-3 (P≥12时) B≤F-5 B≥螺距×3 | 2≤B≤P×5 由于同径型 L尺寸优先, 因此螺纹的有效长度为 B-(螺距×2)。 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 9 | 1000 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||||||
13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1000 | ||||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||
*16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1200 | ||||||||||||||
*20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 17 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 21 | 1200 | |||||||||||
*30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1500 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|