螺栓 | [ M ]材质:相当于SWCH |
垫圈 | 弹簧垫圈 JIS B 1251 平垫圈 JIS B 1256 |
[ S ]表面处理 | 铬酸盐光泽处理 |
螺栓 | [ M ]特长:相当于SUS304 |
垫圈 | 弹簧垫圈 JIS B 1251 平垫圈 JIS B 1256 |
价格说明
型式 |
SCBJ6-10 |
型式 | |||
Type | M-L | ||
PSET PSETS | 3 | - | 6 |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
4 | - | 6 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
5 | - | 8 | |
10 | |||
12 | |||
15 | |||
6 | - | 10 | |
12 | |||
15 | |||
20 |
M×P | A | E | C (最大) | D | (a) | 十字孔编号 |
3×0.5 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 2 |
4×0.7 | 7.0 | 2.6 | 7.0 | 8.0 | 4.4 | 2 |
5×0.8 | 9.0 | 3.3 | 8.5 | 10.0 | 5.4 | 2 |
6×1.0 | 10.5 | 3.9 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|