M | r(最小) |
2 | 0.1 |
2.5 | 0.1 |
3 | 0.1 |
4 | 0.2 |
5 | 0.2 |
6 | 0.25 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CBSTSR | 相当于SUS304 | - | - |
CBSTBR | SCM435 | HV320~380 | 镀黑镍 |
CBSTNR | 镀镍 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
超短头内六角螺栓 | 圆形支柱 | 六角支柱 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CBSA6-12 | 代表型号:PETGR10-150 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:安装方便,适合狭小空间 | 优点:安装方便,适合狭小空间 |
价格说明
型式 | M×P | A | B | E | t max. | (e) max. | ||
![]() | ![]() ![]() | |||||||
CBSTSR CBSTNR CBSTBR | 2- | 3 4 5 6 8 10 12 | 2×0.4 | 4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
2.5- | 3 4 5 6 8 10 | 2.5×0.45 | 5 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
3- | 4 5 6 8 10 12 14 16 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1.4 | |
4- | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 4×0.7 | 8 | 2 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | |
5- | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 5×0.8 | 9 | 2.5 | 1 | 3 | 1.8 | |
6- | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 6×1.0 | 10 | 3 | 1.2 | 4 | 2.2 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CBSTSR | 相当于SUS304 | - | - |
CBSTBR | SCM435 | HV320~380 | 镀黑镍 |
CBSTNR | 镀镍 |
螺纹公称规格 | 紧固扭矩 | 抗拉强度 | ||
N·m | N/mm2 | |||
CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | |
M2 | 0.16 | 0.23 | 200 | 300 |
M2.5 | 0.35 | 0.46 | 350 | 460 |
M3 | 0.60 | 0.72 |
螺纹公称规格 | 紧固扭矩 | 抗拉强度 | ||
N·m | N/mm2 | |||
CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | |
M4 | 1.10 | 1.70 | 350 | 460 |
M5 | 2.20 | 3.40 | ||
M6 | 5.00 | 6.20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|