输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115 |
东方 | 5~18 | 117 | ||
25~180 | 127.5 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5~18 | 127 | |
25~180 | 137.5 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 142 |
东方 | 5~18 | 147 | ||
25~180 | 165 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5~18 | 157 | |
25~180 | 175 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | SPCC | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 金色阳极氧化处理 |
塑料链条 | 聚缩醛 | - |
型号 | 链条中心距 B | 带轮中心距 L |
L300~3000 | ||
CVSPA | 80~300 | ● |
型式 | 链数 | 列数 | 用途 | 外观颜色 | 容许张力 (N) | 容许链条 速度 (m/min) | 滑动摩擦 系数f1 | 参考重量 (kf/m) | 使用温度 (℃) | 间距 | C | W | H | h1 | h2 | |
Type | No. | |||||||||||||||
CHEED | 40 | 4~ | 1列 | 一般用 | 白色 | 441 | 60 | 0.25 | 0.32 | -5~65 | 12.7 | 7.95 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6 |
CHEEC | 40 | 导电级 | 黑色 | 340 | 60 | 0.25 | 0.32 | -20~80 | 12.7 | 7.95 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6 |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 115 |
东方 | 5~18 | 117 | ||
25~180 | 127.5 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5~18 | 127 | |
25~180 | 137.5 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 142 |
东方 | 5~18 | 147 | ||
25~180 | 165 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5~18 | 157 | |
25~180 | 175 |
![]() | ![]() | ![]() 5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | |||||||||
CVSPA | 80~300 | 300~2000 | 25 40 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H(一般用) D(导电·黑色) J(无链条) | A(松下马达) B(东方马达) ※松下马达不可选择SCM规格 | ||||
SA200(三相) | IM(感应马达) | |||||||||||
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | SPCC | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 金色阳极氧化处理 |
塑料链条 | 聚缩醛 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||||||||
马达安装位置反向![]() | MK | 可变更马达安装位置。 指定方法 MK
![]() | ||||||||||||||||||||
附带速度控制器用支架 指定方法 SCB | SCB | 附带速度控制器用安装支架。 指定方法 SCB 任何输送机型式都可用于东方马达和台湾制马达的控制器。附带2个支架安装用螺钉。(M4×8) ※由于空间原因,某些机长规格的输送机可能无法安装。 ![]() | ||||||||||||||||||||
附带后装螺帽 指定方法 ANT□-Q□-M□ ![]() | ANT□ | 附带MISUMI输送机型材槽用后装螺帽。 指定方法 ANT6-Q4-M5 ![]() ![]()
|
马达安装位置反向 |
支座(支脚) |
齿轮头 减速比 | 输送速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 53.7 | 64.4 |
7.5 | 35.8 | 43 |
9 | 29.8 | 35.8 |
12.5 | 21.5 | 25.8 |
15 | 17.9 | 21.5 |
18 | 14.9 | 17.9 |
25 | 10.7 | 12.9 |
30 | 9.0 | 10.7 |
36 | 7.5 | 9.0 |
50 | 5.4 | 6.4 |
60 | 4.5 | 5.4 |
75 | 3.6 | 4.3 |
90 | 3.0 | 3.6 |
100 | 2.7 | 3.2 |
120 | 2.2 | 2.7 |
150 | 1.8 | 2.1 |
180 | 1.5 | 1.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|