马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | ||
感应马达 | 松下 | 15~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | ||
东方 | 15~18 | 105.0 | |
25~180 | 115.0 | ||
速度控制 马达 | 东方 | 15~18 | 115.0 |
25~180 | 125.0 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 金色阳极氧化处理 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |
L415~450 | L455~2000 | ||
CVSMA | 60 | ● | ● |
100 | ● | ● | |
150 | - | ● |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带 | 无皮带 |
CVSMA | 一般用 | H(绿色)W(白色)HG(绿色) | - | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | - | ||
倾斜传送用 | - | - | ||
握柄规格 | - | GG(绿色)GW(白色) | ||
耐油规格 | O(藏青色)OH(绿色) | OW(白色) | ||
非粘接规格 | N(白色)NS(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色)HH(绿色)HW(白色) | ||
食品传送用 | F(白色) | KW(白色)KSB(天蓝色) | ||
电子零件传送用 | D(黑色)DS(黑色) | - |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 带防跑偏肋头部驱动 | 经济型 带防跑偏肋中间驱动 | 输送机用铝合金型材 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SVKB | 代表型号:SVKR | 代表型号:HFSDCV | ||
优点:性价比高 | 优点:性价比高、输出功率大 | 优点:可自行组装特殊机种输送机 |
马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | ||
感应马达 | 松下 | 15~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | ||
东方 | 15~18 | 105.0 | |
25~180 | 115.0 | ||
速度控制 马达 | 东方 | 15~18 | 115.0 |
25~180 | 125.0 |
![]() | ![]() | ![]() 5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | ||||||||
CVSMA | 60 100 150 | 415~2000 | 6 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 15 | 18 | 25 | 30 | H(一般用·绿色) W(一般用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用) F(食品传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
36 | 50 | 60 | 75 | ||||||||
90 | 100 | 120 | 150 | ||||||||
180 | |||||||||||
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 金色阳极氧化处理 |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带 | 无皮带 |
CVSMA | 一般用 | H(绿色)W(白色)HG(绿色) | - | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | - | ||
倾斜传送用 | - | - | ||
握柄规格 | - | GG(绿色)GW(白色) | ||
耐油规格 | O(藏青色)OH(绿色) | OW(白色) | ||
非粘接规格 | N(白色)NS(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色)HH(绿色)HW(白色) | ||
食品传送用 | F(白色) | KW(白色)KSB(天蓝色) | ||
电子零件传送用 | D(黑色)DS(黑色) | - |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
15 | 22 | 26.4 |
18 | 18.3 | 22 |
25 | 13.2 | 15.8 |
30 | 11 | 13.2 |
36 | 9.2 | 11 |
50 | 6.6 | 7.9 |
60 | 5.5 | 6.6 |
75 | 4.4 | 5.3 |
90 | 3.7 | 4.4 |
100 | 3.3 | 4 |
120 | 2.7 | 3.3 |
150 | 2.2 | 2.6 |
180 | 1.8 | 2.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|