Type | [ M ]材质 | |||
①主球 | ②罩盖 | ③主体 | ④螺纹部 | |
BCHC | SWRM12 | SPCD | SUS304 | - |
BCHE | ||||
BCHH | 相当于SPCC | 相当于SS400 |
型式(Type·No.) |
BCHW26 BCHE55 |
型式 | D | D1 | d | G | B | h1 | h2 | F1 | F2 | 耐负载 N(kgf) | |
Type | No. | ||||||||||
BCHC | 40 | 41.3 | 22 | 15.875 | 30 | 24 | 10.2 | 9.1 | 4 | 3.4 | 78.5(8) |
BCHE | 55 | 55.5 | 32.5 | 25.40 | 45.5 | 36 | 14.6 | 15.2 | 7.3 | 4 | 294.2(30) |
BCHH | 50 | 50 | 32 | 25.40 | - | 44 | 35 | 20 | 7.3 | 26 | 294.2(30) |
Type | 材质 | |||
①主球 | ②罩盖 | ③主体 | ④螺纹部 | |
BCHC | SWRM12 | SPCD | SUS304 | - |
BCHE | ||||
BCHH | 相当于SPCC | 相当于SS400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|