Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 轴承 | 轴 | A形状 | B形状 | ||
R型 | |||||||||
标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | ![]() | ![]() | ||||||
UMBRH | UMBRT | 聚氨酯 | 肖氏A90 | 黑色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | 内径: d3~8 外径: D12~28 螺纹直径: M3 M4 M6 | 内径: d8~25 外径: D30~65 螺纹直径: M6 M10 |
UMSBRH | - | SUS440C | SUS303 | - | |||||
UMBWRH | UMBWRT | 白色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | ||||
UMSWRH | UMSWRT | SUS440C | SUS303 | - | |||||
UMBGRH | - | 肖氏A70 | 黑色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | |||
UMBGWRH | - | 白色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | ||||
SUMBRH | SUMBRT | 硅胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | ||
SUMSBRH | SUMSBRT | SUS440C | SUS303 | - | |||||
UMBDRH | UMBDRT | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | 灰色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ■制电性聚氨酯特性値 | |
体积固有电阻率 | 2.1×108Ω・cm | |
表面电阻率 | 4.0×109Ω | |
(试验条件:温度30℃ 湿度60%) | ||
![]() |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构 | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助 | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■涂胶机构 | 当粘结剂含化学药性时,可选择硅橡胶。 可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
型式 | ![]() | M (粗牙螺纹) | F | 容许负载 N(kgf) | B | D1 | r (min.) | G | R | 使用轴承 | |||||
![]() | ![]() | 标准型 | 加长型 | 聚氨酯 | 硅胶 | ||||||||||
肖氏A90 | 肖氏A70 | 肖氏A70 | |||||||||||||
标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | 3 | 12 | M3 | 4 | 6 | 34 (3.5) | 10 (1) | 9.8 (1) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | 5 | W683ZZA |
UMBRH | UMBRT | ||||||||||||||
*UMSBRH | |||||||||||||||
UMBWRH | UMBWRT | *4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 44 (4.5) | 13 (1.3) | 13 (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | ||
UMSWRH | UMSWRT | 16 | 59 (6) | 16 (1.6) | 18 (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | ||||||
UMBGRH | *5 | 16 | 16 (1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
UMBGWRH | 20 | 78 (8) | 20 (2) | 24 (2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | ||||||||
*SUMBRH | *SUMBRT | *6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 23 (2.3) | 15 | 0.2 | 696ZZ | |||||
SUMSBRH | SUMSBRT | 28 | 157 (16) | 44 (4.5) | 47 (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | ||||||
UMBDRH | UMBDRT | *8 | 28 | 176 (18) | 42 (4.3) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ |
型式 | ![]() | M (粗牙螺纹) | F | 容许负载 N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | G | R | 使用轴承 | |||||||
![]() | ![]() | 标准型 | 加长型 | 聚氨酯 | 硅胶 | |||||||||||||
肖氏A90 | 肖氏A70 | 肖氏A70 | ||||||||||||||||
标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 176(18) | 81 | (8.3) | 53 | (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 15 | 608ZZ |
UMBRH | UMBRT | |||||||||||||||||
UMSBRH | ||||||||||||||||||
UMBWRH | UMBWRT | 10 | 30 | 94 | (9.6) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||
UMSWRH | UMSWRT | 40 | 274(28) | 136 | (13.9) | 82 | (8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||
UMBGRH | 15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 122 | (12.4) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | |||||||
UMBGWRH | 45 | 343(35) | 109 | (11.1) | 103 | (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | |||||||
SUMBRH | SUMBRT | 20 | 45 | 130 | (13.3) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||
SUMSBRH | SUMSBRT | 55 | 490(50) | 225 | (22.9) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 6204ZZ | ||||||
UMBDRH | UMBDRT | 25 | 65 | 750(70) | 333 | (34) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 轴承 | 轴 | ||
R型 | |||||||
标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | ![]() | ![]() | ||||
UMBRH | UMBRT | 聚氨酯 | 肖氏A90 | 黑色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 |
UMSBRH | - | SUS440C | SUS303 | - | |||
UMBWRH | UMBWRT | 白色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | ||
UMSWRH | UMSWRT | SUS440C | SUS303 | - | |||
UMBGRH | - | 肖氏A70 | 黑色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | |
UMBGWRH | - | 白色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 | ||
SUMBRH | SUMBRT | 硅胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 |
SUMSBRH | SUMSBRT | SUS440C | SUS303 | - | |||
UMBDRH | UMBDRT | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | 灰色 | SUJ2 | SUM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|