Type | ![]() | ![]() | 颜色 | |
轴承 | ||||
钢(SUJ2) | 不锈钢(SUS440C) | |||
UMBBR | UMSBR | 聚氨酯 | 肖氏A90 | 黑色 |
UMBWR | UMSWR | 白色 | ||
SUMBBR | - | 硅胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构![]() | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助![]() | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
使用案例② | 产品作用 |
■涂胶机构![]() | 当粘结剂含化学药性时,可选择硅橡胶。 可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
型式 | ![]() | 容许负载 N(kgf) | B | D1 | r (min.) | R | 安装尺寸 | 使用轴承 | ||||||
![]() | ![]() | 聚氨酯 | 硅胶 | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | |||||||||
肖氏A90 | 肖氏A70 | |||||||||||||
聚氨酯 UMBBR *UMSBR UMBWR *UMSWR 硅胶 SUMBBR | 3 | 12 | 34 | (3.5) | 9.8 | (1) | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
*4 | 13 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | |||
16 | 59 | (6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
*5 | 16 | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
20 | 78 | (8) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | ||||
*6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | |||||||
28 | 157 | (16) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | |||
*8 | 28 | 176 | (18) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ |
型式 | ![]() | 容许负载 N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | R | 安装尺寸 | 使用轴承 | ||||
![]() | ![]() | 聚氨酯 | 硅胶 | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | ||||||||
肖氏A90 | 肖氏A70 | ||||||||||||
聚氨酯 UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR 硅胶 SUMBBR | 8 | 30 | 176(18) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | |||||||
40 | 274(18) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||||
15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45 | 343(35) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | |||
20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55 | 490(50) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 750(70) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | |
轴承 | ||||
钢(SUJ2) | 不锈钢(SUS440C) | |||
UMBBR | UMSBR | 聚氨酯 | 肖氏A90 | 黑色 |
UMBWR | UMSWR | 白色 | ||
SUMBBR | - | 硅胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|